norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Normalausführung 1.7225,
Edelstahlausführung 1.4305.
Ausführung:Normalausführung galvanisch verzinkt, blau passiviert.
Edelstahlausführung blank.
Hinweis:Die Höhenverstell-Elemente niedrige Ausführung mit Kontermutter finden dort Verwendung, wo es um die Aufstellung und das Ausrichten von Motoren, Aggregaten, Antriebselementen und Fertigungsstraßen geht. Der Vorteil ist seine geringe Bauhöhe. Damit läßt sich eine Ausrichtung auch bei mehreren Lagerstellen einfach und exakt vornehmen. Dadurch ist eine verspannungsfreie Montage gewährleistet. Dabei dient die Kontermutter zur Sicherung einer vorgegebenen Einstellung.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 27703 Höhenverstell-Elemente niedrige Ausführung mit Kontermutter 284 kB

Zeichnungen

Höhenverstell-Elemente niedrige Ausführung mit Kontermutter

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
D

für
Schraube
D1D2H
min.
H
max.
BNMF
kN
CADZub.PreisBestellen
27703-0404Vergütungsstahl4,5M4M15x125202454240 33,05 €
27703-0405Vergütungsstahl5,5M5M15x125202454240 33,05 €
27703-0406Vergütungsstahl6,6M6M15x125202454240 33,05 €
27703-0506Vergütungsstahl6,6M6M20x132242964265 37,17 €
27703-0508Vergütungsstahl9M8M20x132242964265 37,17 €
27703-0510Vergütungsstahl11M10M20x132242964265 37,17 €
27703-0710Vergütungsstahl11M10M30x1,5452936752120 38,16 €
27703-0712Vergütungsstahl13,5M12M30x1,5452936752120 38,16 €
27703-0716Vergütungsstahl17,5M16M30x1,5452936752120 38,16 €
27703-0916Vergütungsstahl17,5M16M40x1,5583746962,5210 48,77 €
27703-0920Vergütungsstahl22M20M40x1,5583746962,5210 48,77 €
27703-0924Vergütungsstahl26M24M40x1,5583746962,5210 48,77 €
27703-1020Vergütungsstahl22M20M50x1,57044541162,5330 68,44 €
27703-1024Vergütungsstahl26M24M50x1,57044541162,5330 68,44 €
27703-1030Vergütungsstahl33M30M50x1,57044541162,5330 68,44 €
27703-04041Edelstahl4,5M4M15x125202454227,1 45,63 €
27703-04051Edelstahl5,5M5M15x125202454227,1 45,63 €
27703-04061Edelstahl6,6M6M15x125202454227,1 45,63 €
27703-05061Edelstahl6,6M6M20x132242964243,4 50,75 €
27703-05081Edelstahl9M8M20x132242964243,4 50,75 €
27703-05101Edelstahl11M10M20x132242964243,4 50,75 €
27703-07101Edelstahl11M10M30x1,545293675284 54,68 €
27703-07121Edelstahl13,5M12M30x1,545293675284 54,68 €
27703-07161Edelstahl17,5M16M30x1,545293675284 54,68 €
27703-09161Edelstahl17,5M16M40x1,5583746962,5148 74,35 €
27703-09201Edelstahl22M20M40x1,5583746962,5148 74,35 €
27703-09241Edelstahl26M24M40x1,5583746962,5148 74,35 €
27703-10201Edelstahl22M20M50x1,57044541162,5225 106,02 €
27703-10241Edelstahl26M24M50x1,57044541162,5225 106,02 €
27703-10301Edelstahl33M30M50x1,57044541162,5225 106,02 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66