norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Normalausführung 1.7225,
Edelstahlausführung 1.4305.
Ausführung:Normalausführung galvanisch verzinkt, blau passiviert.
Edelstahlausführung blank.
Hinweis:Die Höhenverstell-Elemente niedrige Ausführung finden dort Verwendung, wo es um die Aufstellung und das Ausrichten von Motoren, Aggregaten, Antriebselementen und Fertigungsstraßen geht. Der Vorteil ist seine geringe Bauhöhe, damit läßt sich eine Ausrichtung auch bei mehreren Lagerstellen einfach und exakt vornehmen. Dadurch ist eine verspannungsfreie Montage gewährleistet.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 27702 Höhenverstell-Elemente niedrige Ausführung 228 kB

Zeichnungen

Höhenverstell-Elemente niedrige Ausführung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
Dfür
Schraube
D1

D2H
min.
H
max.
BNMF
kN
CADZub.PreisBestellen
27702-0404Vergütungsstahl4,5M4M15x125151954240 24,78 €
27702-0405Vergütungsstahl5,5M5M15x125151954240 24,78 €
27702-0406Vergütungsstahl6,6M6M15x125151954240 24,78 €
27702-0506Vergütungsstahl6,6M6M20x132182364265 26,26 €
27702-0508Vergütungsstahl9M8M20x132182364265 26,26 €
27702-0510Vergütungsstahl11M10M20x132182364265 26,26 €
27702-0710Vergütungsstahl11M10M30x1,5452229752120 26,89 €
27702-0712Vergütungsstahl13,5M12M30x1,5452229752120 26,89 €
27702-0716Vergütungsstahl17,5M16M30x1,5452229752120 26,89 €
27702-0916Vergütungsstahl17,5M16M40x1,5582837962,5210 29,75 €
27702-0920Vergütungsstahl22M20M40x1,5582837962,5210 29,75 €
27702-0924Vergütungsstahl26M24M40x1,5582837962,5210 29,75 €
27702-1020Vergütungsstahl22M20M50x1,57033431162,5330 47,09 €
27702-1024Vergütungsstahl26M24M50x1,57033431162,5330 47,09 €
27702-1030Vergütungsstahl33M30M50x1,57033431162,5330 47,09 €
27702-04041Edelstahl4,5M4M15x125151954227,1 29,75 €
27702-04051Edelstahl5,5M5M15x125151954227,1 29,75 €
27702-04061Edelstahl6,6M6M15x125151954227,1 29,75 €
27702-05061Edelstahl6,6M6M20x132182364243,4 33,46 €
27702-05081Edelstahl9M8M20x132182364243,4 33,46 €
27702-05101Edelstahl11M10M20x132182364243,4 33,46 €
27702-07101Edelstahl11M10M30x1,545222975284 41,75 €
27702-07121Edelstahl13,5M12M30x1,545222975284 41,75 €
27702-07161Edelstahl17,5M16M30x1,545222975284 41,75 €
27702-09161Edelstahl17,5M16M40x1,5582837962,5148 52,41 €
27702-09201Edelstahl22M20M40x1,5582837962,5148 52,41 €
27702-09241Edelstahl26M24M40x1,5582837962,5148 52,41 €
27702-10201Edelstahl22M20M50x1,57033431162,5225 74,73 €
27702-10241Edelstahl26M24M50x1,57033431162,5225 74,73 €
27702-10301Edelstahl33M30M50x1,57033431162,5225 74,73 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66