norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Normalausführung 1.7225.
Edelstahlausführung 1.4305.
Ausführung:Normalausführung galvanisch verzinkt, blau passiviert.
Edelstahlausführung blank.
Hinweis:Die Höhenverstell-Elemente finden dort Verwendung, wo es um die Aufstellung und das Ausrichten von Motoren, Aggregaten, Antriebselementen und Fertigungsstraßen geht. Sie zeichnen sich durch ihren großen Verstellweg von 15 mm bis 40 mm aus. Weitere Größen auf Anfrage.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 27700 Höhenverstell-Elemente 209 kB

Zeichnungen

Höhenverstell-Elemente

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
Dfür
Schraube
D1

D2H
min.
H
max.
BNMF
kN
CADZub.PreisBestellen
27700-01504Vergütungsstahl4,5M4M15x125284354240 26,38 €
27700-01505Vergütungsstahl5,5M5M15x125284354240 26,38 €
27700-01506Vergütungsstahl6,6M6M15x125284354240 26,38 €
27700-02006Vergütungsstahl6,6M6M20x132355564265 28,93 €
27700-02008Vergütungsstahl9M8M20x132355564265 28,93 €
27700-02010Vergütungsstahl11M10M20x132355564265 28,93 €
27700-02510Vergütungsstahl11M10M30x1,5454267752120 30,58 €
27700-02512Vergütungsstahl13,5M12M30x1,5454267752120 30,58 €
27700-02516Vergütungsstahl17,5M16M30x1,5454267752120 30,58 €
27700-03216Vergütungsstahl17,5M16M40x1,5585486962,5210 36,44 €
27700-03220Vergütungsstahl22M20M40x1,5585486962,5210 36,44 €
27700-03224Vergütungsstahl26M24M40x1,5585486962,5210 36,44 €
27700-04020Vergütungsstahl22M20M50x1,570661061162,5330 72,49 €
27700-04024Vergütungsstahl26M24M50x1,570661061162,5330 69,69 €
27700-04030Vergütungsstahl33M30M50x1,570661061162,5330 69,69 €
27700-015041Edelstahl4,5M4M15x125284354227,1 42,28 €
27700-015051Edelstahl5,5M5M15x125284354227,1 42,28 €
27700-015061Edelstahl6,6M6M15x125284354227,1 42,28 €
27700-020061Edelstahl6,6M6M20x132355564243,4 49,30 €
27700-020081Edelstahl9M8M20x132355564243,4 49,30 €
27700-020101Edelstahl11M10M20x132355564243,4 49,30 €
27700-025101Edelstahl11M10M30x1,545426775284 57,59 €
27700-025121Edelstahl13,5M12M30x1,545426775284 57,59 €
27700-025161Edelstahl17,5M16M30x1,545426775284 57,59 €
27700-032161Edelstahl17,5M16M40x1,5585486962,5148 73,65 €
27700-032201Edelstahl22M20M40x1,5585486962,5148 73,65 €
27700-032241Edelstahl26M24M40x1,5585486962,5148 73,65 €
27700-040201Edelstahl22M20M50x1,570661061162,5225 129,94 €
27700-040241Edelstahl26M24M50x1,570661061162,5225 129,94 €
27700-040301Edelstahl33M30M50x1,570661061162,5225 129,94 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66