Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl.Ausführung:Stahl verzinkt.Hinweis:Die Distazscheiben können zusammengesteckt und nachträglich angebracht werden.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 27710-30 Distanzscheiben Stahl oder Edelstahl 161 kB

Zeichnungen

Distanzscheiben Stahl oder Edelstahl

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
D

D1D2D3EE1SS1RCADZub.PreisBestellen
27710-30-00904Stahl9013,813,5±0,15,560285,246 7,20 €
27710-30-00906Stahl9013,813,5±0,1760287,266 7,65 €
27710-30-10604Edelstahl60109,7540225,242,5 5,70 €