Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Aluminium, Klebeanker Stahl.Hinweis:Geeignet für eine Verstellbelastung bis zu 7 Tonnen. Die Nivellierkeile können zur Befestigung von Maschinen oder Peripheriegeräten genutzt werden. Die Nivellierkeile werden mit Hilfe eines Klebeanker im Boden verankert.LieferumfangKlebeanker M16X320 ist fertig montiert im Lieferumfang enthalten.
Distanzscheibe (27710-30-10604) im Lieferumfang enthalten.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 27710-20 Nivellierkeile Aluminium mit Klebanker 172 kB

Zeichnungen

Nivellierkeile Aluminium mit Klebanker

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFeinverstellung
(mm)
Verstellbelastung
(kN)
Drehmoment an der
Stellschraube
(Nm)
Höhenverstellung
pro Umdrehung
(mm)
CADZub.PreisBestellen
27710-20-145095061770350,275 72,00 €