Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl, Gehäuse Kunststoff, Klebeanker Stahl.Hinweis:Geeignet für eine Verstellbelastung bis zu 12 Tonnen.
Die Schwerlastanker arbeiten mit dem Prinzip der zentralen Doppelkeile.
Bei dem Prinzip der zentralen Doppelkeile wird die Maschinenauflage an Stelle von nur einem Keil mit zwei Keilen höhenverstellt. Die Bewegungen der Keile sind übereinstimmend und spielfrei.
Mit Hilfe des Doppelkeils wird die Kraft, die auf den Hebemechanismus wirkt halbiert und der zentrale Auflagepunkt bleibt immer steif und stabil.
Durch die sphärische Maschinenauflage auf kugelförmigen Scheiben können Unebenheiten am Boden ausgeglichen werden.

Horizontale Bewegungen werden durch die Zentrierhülse, welche die Bodenverschraubung in Form eines Klebeanker aufnimmt, verhindert.
Anwendung:Der Nivellierkeil wird beispielsweise zum Nivellieren von schweren Werkzeugmaschinen, Hochgeschwindigkeitsfräsmaschinen und Transfermaschinen eingesetzt.Achtung:Um die angegebenen Verstellbelastungen nicht zu überschreiten, darf nicht nur die anteilige Maschinenlast berücksichtigt werden. Es muss die Summe aller auftretenden Belastungen berücksichtigt werden. Darunter fallen dynamische Lasten, Wechsellasten und Vorspannungen der Wellenstein-Dehnschraube (Ankerstange).Zubehör:Distanzscheiben 27710-30-00904 und 27710-30-00906LieferumfangKlebeanker M16X320 ist fertig montiert im Lieferumfang enthalten.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 27710-10 Nivellierkeile mit Klebeanker 175 kB

Zeichnungen

Nivellierkeile mit Klebeanker

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFeinverstellung
(mm)
Verstellbelastung
vertikal
(kN)
Drehmoment an der
Stellschraube
(Nm)
Höhenverstellung
pro Umdrehung
(mm)
CADZub.PreisBestellen
27710-10-18912008110120720,546 117,00 €