Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Scharnier Thermoplast glasfaserverstärkt.
Achse Stahl.
Klemmhebel Thermoplast glasfaserverstärkt.
Mechanik Stahl.
Ausführung:Scharnier schwarz. Achse verzinkt. Klemmhebel schwarz. Mechanik schwarz verzinkt.Hinweis:Die Scharniere können durch den ausrastbaren Klemmhebel in jeder Lage geklemmt werden.

Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.

Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.

Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden und Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Auf Anfrage:Scharniere mit Führungsnasen (Nut 6, 8 und 10) für Aluminiumprofile.
Kombinationen unterschiedlicher Scharnierflügel.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 27853 Scharniere aus Kunststoff, mit Klemmfunktion 230 kB
 Technischer Hinweis für Scharniere 190 kB

Zeichnungen

Scharniere aus Kunststoff, mit Klemmfunktion

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
AA1A2A3A4BF1 max.
kN
F2 max.
kN
CADZub.PreisBestellen
27853-2515155215152626480,50,38 7,54 €
27853-3018185917,517,529,529,5480,70,4 7,60 €
27853-3520207220203636480,70,4 7,69 €
27853-4023237722,522,538,538,5480,750,45 7,80 €
27853-45252587252543,543,5480,750,45 7,94 €
27853-5028289727,527,548,548,5480,80,425 8,23 €
27853-60333311532,532,557,557,5480,850,175 8,48 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66