norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Edelstahl 1.4571.Ausführung:seidenmatt poliert.Hinweis:Anschraubscharnier für innenliegende Türen, von außen anschraubbar, bis ±4mm höhenverstellbar durch Gewindebolzen. Die Zufügung von Titan in Edelstahl 1.4571 erhöht die Korrosionsbeständigkeit. Der Öffnungswinkel beträgt max. 180°.Zeichnungshinweis:
1) Gewindestift M4, DIN 916
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 27876-01 Anschraubscharnier einstellbar Edelstahl 181 kB
 Technischer Hinweis für Scharniere 190 kB

Zeichnungen

Anschraubscharnier einstellbar Edelstahl

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerA

A1A2A3A4BB2B3D1D2HH1CADZub.PreisBestellen
27876-01-068846171141746268810080106,38286 83,09 €