Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Aluminium 6060 T5.
Abdeckstopfen PA 6.6.
Ausführung:schwarz eloxiert.Hinweis:Die Scharniere sind mit einer integrierten Spannfeder aus Edelstahl ausgestattet. Diese ermöglicht das automatische Öffnen und Schließen von Türen und Klappen.
Öffnungswinkel 270°.

Drehmoment der Feder öffnend:
M(0°) : 0,23 Nm / M(90°) : 0,15 Nm / M(180°) : 0,08 Nm
Drehmoment der Feder schließend:
M(0°) : 0,08 Nm / M(90°) : 0,15 Nm / M(180°) : 0,23 Nm

Befestigung durch Senkschrauben nach DIN 7991.
Temperaturbereich:von -20 °C bis +80 °CBesonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 27905 Federscharniere Aluminiumprofil-Spannfederscharniere 0,20 Nm 172 kB
 Technischer Hinweis für Federscharniere 170 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Federscharniere Aluminiumprofil-Spannfederscharniere 0,20 Nm

Federscharniere Aluminiumprofil-Spannfederscharniere 0,20 Nm, Feder öffnend

mehr Info

Zeichnungen

Federscharniere Aluminiumprofil-Spannfederscharniere 0,20 Nm, Feder öffnend

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAA1BB1D

D1SCADZub.PreisBestellen
27905-353001352130153,5103,3 9,77 €

Federscharniere Aluminiumprofil-Spannfederscharniere 0,20 Nm, Feder schließend

mehr Info

Zeichnungen

Federscharniere Aluminiumprofil-Spannfederscharniere 0,20 Nm, Feder schließend

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAA1BB1D

D1SCADZub.PreisBestellen
27905-353011352130153,5103,3 9,77 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66