|
|
27905_AFederscharniere Aluminiumprofil-Spannfederscharniere 0,20 Nm,... |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Aluminium 6060 T5. Abdeckstopfen PA 6.6.Ausführung:schwarz eloxiert.Hinweis:Die Scharniere sind mit einer integrierten Spannfeder aus Edelstahl ausgestattet. Diese ermöglicht das automatische öffnen und schließen von Türen und Klappen. Öffnungswinkel 270°.
Drehmoment der Feder: M(0°) : 0,20 Nm / M(90°) : 0,12 Nm / M(180°) : 0,07 Nm
Befestigung durch Senkschrauben nach DIN 7991.Temperaturbereich:von -20 °C bis +80 °CBesonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | A | A1 | B | B1 | D | D1 | S | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
27905-353001 | 35 | 21 | 30 | 15 | 3,5 | 10 | 3,3 |  | | 9,77 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|