Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Aluminium 6060 T5.
Abdeckstopfen PA 6.6.
Ausführung:schwarz eloxiert.Hinweis:Die Scharniere sind mit einer integrierten Spannfeder aus Edelstahl ausgestattet. Diese ermöglicht das automatische öffnen und schließen von Türen und Klappen.
Öffnungswinkel 270°.

Drehmoment der Feder:
M(0°) : 0,20 Nm / M(90°) : 0,12 Nm / M(180°) : 0,07 Nm

Befestigung durch Senkschrauben nach DIN 7991.
Temperaturbereich:von -20 °C bis +80 °CBesonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 27905_B Federscharniere Aluminiumprofil-Spannfederscharniere 0,20 Nm, Feder schließend 150 kB

Zeichnungen

Federscharniere Aluminiumprofil-Spannfederscharniere 0,20 Nm, Feder schließend

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAA1BB1D

D1SCADZub.PreisBestellen
27905-353011352130153,5103,3 9,77 €