Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Aluminium 6060 T5.
Abdeckstopfen PA 6.6.
Ausführung:Schwarz eloxiert.
Farblos eloxiert.
Hinweis:Die Scharniere sind mit einer integrierten Spannfeder aus Edelstahl ausgestattet. Diese ermöglicht das automatische Öffnen und Schließen von Türen und Klappen.
Öffnungswinkel 270°.

Drehmoment der Feder öffnend:
M(0°) : 0,7 Nm / M(90°) : 0,5 Nm / M(180°) : 0,3 Nm

Befestigung durch Senkschrauben nach DIN 7991.
Temperaturbereich:von -20 °C bis +80 °CBesonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 27907-01 Federscharniere Aluminiumprofil-Spannfederscharniere 0,7 Nm, lange Ausführung 193 kB
 Technischer Hinweis für Federscharniere 170 kB

Zeichnungen

Federscharniere Aluminiumprofil-Spannfederscharniere 0,7 Nm, lange Ausführung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung 1Farbe
Grundkörper
Oberfläche
Grundkörper
AA1BB1D

D1SCADZub.PreisBestellen
27907-01-35900Feder öffnendfarbloseloxiert352190303,5103,3 33,74 €
27907-01-359001Feder öffnendschwarzeloxiert352190303,5103,3 35,10 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66