Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Aluminium 6060 T5.
Abdeckstopfen PA 6.6.
Unterlegscheiben POM.
Ausführung:schwarz eloxiert.Hinweis:Die Scharniere sind mit einer integrierten Spannfeder aus Stahl ausgestattet. Diese ermöglicht das automatische öffnen und schließen von Türen und Klappen.
Öffnungswinkel 180°.

Drehmoment der Feder öffnend:
M(0°) : 0,7 Nm / M(90°) : 0,45 Nm / M(180°) : 0,23 Nm
Drehmoment der Feder schließend:
M(0°) : 0,7 Nm / M(90°) : 0,45 Nm / M(180°) : 0,23 Nm

Die Scharniere sind für über 30.000 Schaltspiele ausgelegt.

Befestigung durch Zylinderschrauben nach DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
Temperaturbereich:von -20 °C bis +80 °CZubehör:Zylinderschrauben mit Innensechskant nach DIN 912/ DIN EN ISO 4762
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 27907 Federscharniere Aluminiumprofil-Spannfederscharniere 0,7 Nm 184 kB
 Technischer Hinweis für Federscharniere 171 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Federscharniere Aluminiumprofil-Spannfederscharniere 0,7 Nm

Federscharniere Aluminiumprofil-Spannfederscharniere 0,7 Nm, Feder öffnend

mehr Info

Zeichnungen

Federscharniere Aluminiumprofil-Spannfederscharniere 0,7 Nm, Feder öffnend

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAA1BB1D

D1SCADZub.PreisBestellen
27907-556701553867486,3184,5 15,16 €

Federscharniere Aluminiumprofil-Spannfederscharniere 0,7 Nm, Feder schließend

mehr Info

Zeichnungen

Federscharniere Aluminiumprofil-Spannfederscharniere 0,7 Nm, Feder schließend

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAA1BB1D

D1SCADZub.PreisBestellen
27907-556711553867486,3184,5 15,16 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66