norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Aluminium 6060 T5.
Abdeckstopfen PA 6.6.
Unterlegscheiben POM.
Ausführung:schwarz eloxiert.Hinweis:Die Scharniere sind mit einer integrierten Spannfeder aus Stahl ausgestattet. Diese ermöglicht das automatische Öffnen und Schließen von Türen und Klappen.
Öffnungswinkel 180°.

Drehmoment der Feder öffnend:
M(0°) : 1,3 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 0,9 Nm
Drehmoment der Feder schließend :
M(0°) : 0,5 Nm / M(90°) : 0,7 Nm / M(180°) : 1 Nm

Die Scharniere sind für über 10.000 Schaltspiele ausgelegt.

Befestigung durch Zylinderschrauben nach DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
Temperaturbereich:von -20 °C bis +80 °CZubehör:Zylinderschrauben mit Innensechskant nach DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 27908 Federscharniere Aluminiumprofil-Spannfederscharniere 1,3 Nm 188 kB
 Technischer Hinweis für Federscharniere 170 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Federscharniere Aluminiumprofil-Spannfederscharniere 1,3 Nm

Federscharniere Aluminiumprofil-Spannfederscharniere 1,3 Nm, Feder öffnend

mehr Info

Zeichnungen

Federscharniere Aluminiumprofil-Spannfederscharniere 1,3 Nm, Feder öffnend

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAA1BB1D

D1SCADZub.PreisBestellen
27908-556701553867486,3184,5 17,14 €

Federscharniere Aluminiumprofil-Spannfederscharniere 1,3 Nm, Feder schließend

mehr Info

Zeichnungen

Federscharniere Aluminiumprofil-Spannfederscharniere 1,3 Nm, Feder schließend

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAA1BB1D

D1SCADZub.PreisBestellen
27908-556711553867486,3184,5 18,02 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66