Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl, Edelstahl 1.4301 oder Aluminium 5754.
Spannfeder aus Stahl oder Edelstahl.
Ausführung:Stahl blank oder verzinkt.
Edelstahl und Aluminium blank.
Spannfeder Zink-Alu-Legierung.
Hinweis:Scharniere in gerollter Ausführung.
Öffnungswinkel 270°.

Drehmoment der Feder:
M(0°) : 0,28 Nm / M(90°) : 0,56 Nm / M(180°) : 0,85 Nm

Bei den Scharnieren aus Aluminium, sind die Spannfedern aus Stahl mit einer Zink-Alu-Legierung.

Form A: ohne Bohrungen
Form B: mit Bohrungen
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 27902_B Federscharniere aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium 120 mm, Feder schließend 166 kB

Zeichnungen

Federscharniere aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium 120 mm, Feder schließend

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAusführung 1Material
Grundkörper
Farbe
Grundkörper
AA1BB1D

D1SCADZub.PreisBestellen
27902-4012010AFeder schließendStahlblank40-120--41,5 13,27 €
27902-4012011BFeder schließendStahlverzinkt4022,712060441,5 15,93 €
27902-14012010AFeder schließendEdelstahlblank40-120--41,5 18,23 €
27902-14012011BFeder schließendEdelstahlblank4022,712060441,5 20,85 €
27902-24012010AFeder schließendAluminiumblank40-120--41,5 18,17 €
27902-24012011BFeder schließendAluminiumblank4022,712060441,5 20,66 €
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
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66