|
|
27903_AFederscharniere aus Stahl oder Edelstahl 180 mm, Feder öffnend |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl 1.4301.
Spannfeder aus Edelstahl.Ausführung:Stahl blank oder verzinkt. Edelstahl blank.Hinweis:Scharniere in gerollter Ausführung. Öffnungswinkel 270°.
Drehmoment der Feder: M(0°) : 1,7 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 0,56 Nm
Form A: ohne Bohrungen Form B: mit Bohrungen DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | Ausführung 1 | Material Grundkörper | Farbe Grundkörper | A | A1 | B | B1 | D | D1 | S | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
27903-4018000 | A | Feder öffnend | Stahl | blank | 40 | - | 180 | - | - | 4 | 1,5 |  | | 18,89 € | | 27903-4018001 | B | Feder öffnend | Stahl | verzinkt | 40 | 22,7 | 180 | 60 | 4 | 4 | 1,5 |  | | 20,65 € | | 27903-14018000 | A | Feder öffnend | Edelstahl | blank | 40 | - | 180 | - | - | 4 | 1,5 |  | | 26,21 € | | 27903-14018001 | B | Feder öffnend | Edelstahl | blank | 40 | 22,7 | 180 | 60 | 4 | 4 | 1,5 |  | | 28,97 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|