Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl 1.4301.
Spannfeder aus Edelstahl.
Ausführung:Stahl blank oder verzinkt.
Edelstahl blank.
Hinweis:Scharniere in gerollter Ausführung.
Öffnungswinkel 270°.

Drehmoment der Feder:
M(0°) : 0,56 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 1,7 Nm

Form A: ohne Bohrungen
Form B: mit Bohrungen
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 27903_B Federscharniere aus Stahl oder Edelstahl 180 mm, Feder schließend 165 kB

Zeichnungen

Federscharniere aus Stahl oder Edelstahl 180 mm, Feder schließend

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAusführung 1Material
Grundkörper
Farbe
Grundkörper
AA1BB1D

D1SCADZub.PreisBestellen
27903-4018010AFeder schließendStahlblank40-180--41,5 18,89 €
27903-4018011BFeder schließendStahlverzinkt4022,718060441,5 20,65 €
27903-14018010AFeder schließendEdelstahlblank40-180--41,5 26,21 €
27903-14018011BFeder schließendEdelstahlblank4022,718060441,5 28,97 €