norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl 1.4301.
Spannfeder aus Edelstahl.
Ausführung:Stahl blank oder verzinkt.
Edelstahl blank.
Hinweis:Scharniere in gerollter Ausführung.
Öffnungswinkel 270°.

Drehmoment der Feder:
M(0°) : 2,55 Nm / M(90°) : 1,68 Nm / M(180°) : 0,84 Nm

Form A: ohne Bohrungen
Form B: mit Bohrungen
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 27904_A Federscharniere aus Stahl oder Edelstahl 240 mm, Feder öffnend 145 kB

Zeichnungen

Federscharniere aus Stahl oder Edelstahl 240 mm, Feder öffnend

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAusführungMaterial
Grundkörper
Farbe
Grundkörper
AA1BB1DD1SCADZub.PreisBestellen
27904-4024000AFeder öffnendStahlblank40-240--41,5 24,08 €
27904-4024001BFeder öffnendStahlverzinkt4022,724060441,5 25,21 €
27904-14024000AFeder öffnendEdelstahlblank40-240--41,5 33,78 €
27904-14024001BFeder öffnendEdelstahlblank4022,724060441,5 36,65 €