Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl 1.4301.
Spannfeder aus Edelstahl.
Ausführung:Stahl blank oder verzinkt.
Edelstahl blank.
Hinweis:Scharniere in gerollter Ausführung.
Öffnungswinkel 270°.

Drehmoment der Feder:
M(0°) : 0,84 Nm / M(90°) : 1,68 Nm / M(180°) : 2,55 Nm

Form A: ohne Bohrungen
Form B: mit Bohrungen
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 27904_B Federscharniere aus Stahl oder Edelstahl 240 mm, Feder schließend 146 kB

Zeichnungen

Federscharniere aus Stahl oder Edelstahl 240 mm, Feder schließend

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAusführung 1Material
Grundkörper
Farbe
Grundkörper
AA1BB1D

D1SCADZub.PreisBestellen
27904-4024010AFeder schließendStahlblank40-240--41,5 24,75 €
27904-4024011BFeder schließendStahlverzinkt4022,724060441,5 25,92 €
27904-14024010AFeder schließendEdelstahlblank40-240--41,5 34,73 €
27904-14024011BFeder schließendEdelstahlblank4022,724060441,5 37,68 €