norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl 1.4301.
Spannfeder aus Edelstahl.
Ausführung:Stahl verzinkt.
Edelstahl blank.
Hinweis:Scharniere in gerollter Ausführung.
Öffnungswinkel 270°.

Drehmoment der Feder öffnend:
M(0°) : 1,5 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 0,65 Nm
Drehmoment der Feder schließend:
M(0°) : 0,25 Nm / M(90°) : 0,65 Nm / M(180°) : 1,1 Nm
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 27900 Federscharniere aus Stahl oder Edelstahl 50 mm 193 kB
 Technischer Hinweis für Federscharniere 170 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Federscharniere aus Stahl oder Edelstahl 50 mm

Federscharniere aus Stahl oder Edelstahl 50 mm, Feder öffnend

mehr Info

Zeichnungen

Federscharniere aus Stahl oder Edelstahl 50 mm, Feder öffnend

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
AA1BB1D

D1SCADZub.PreisBestellen
27900-50500Stahl5095030542 4,60 €
27900-150500Edelstahl50105030542 10,32 €

Federscharniere aus Stahl oder Edelstahl 50 mm, Feder schließend

mehr Info

Zeichnungen

Federscharniere aus Stahl oder Edelstahl 50 mm, Feder schließend

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
AA1BB1D

D1SCADZub.PreisBestellen
27900-50501Stahl5095030542 7,66 €
27900-150501Edelstahl50105030542 11,10 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66