norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl 1.4301.
Spannfeder aus Edelstahl.
Ausführung:Stahl verzinkt.
Edelstahl blank.
Hinweis:Scharniere in gerollter Ausführung.
Öffnungswinkel 270°.

Drehmoment der Feder:
M(0°) : 1,5 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 0,65 Nm
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 27900_A Federscharniere aus Stahl oder Edelstahl 50 mm, Feder öffnend 186 kB

Zeichnungen

Federscharniere aus Stahl oder Edelstahl 50 mm, Feder öffnend

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
AA1BB1D

D1SCADZub.PreisBestellen
27900-50500Stahl5095030542 4,60 €
27900-150500Edelstahl50105030542 10,32 €