|
|
27900_BFederscharniere aus Stahl oder Edelstahl 50 mm, Feder schließend |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl 1.4301. Spannfeder aus Edelstahl.Ausführung:Stahl verzinkt. Edelstahl blank.Hinweis:Scharniere in gerollter Ausführung. Öffnungswinkel 270°.
Drehmoment der Feder: M(0°) : 0,25 Nm / M(90°) : 0,65 Nm / M(180°) : 1,1 Nm DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Material Grundkörper | A | A1 | B | B1 | D | D1 | S | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
27900-50501 | Stahl | 50 | 9 | 50 | 30 | 5 | 4 | 2 |  | | 7,66 € | | 27900-150501 | Edelstahl | 50 | 10 | 50 | 30 | 5 | 4 | 2 |  | | 11,10 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|