norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Aluminiumdruckguss.
Achse Edelstahl.
Ausführung:Scharnier mattvernickelt.
Achse blank.
Hinweis:Scharniere für Flächenelemente und Aluminiumprofile.
Scharnier kann mit Kunststoffkappe auf Tragbolzen ausgestattet sein.
Auf Anfrage:Scharniere mit Führungsnasen (Nut 5, 6, 8, 10, 12 und 14) für Aluminiumprofile.
Kombinationen unterschiedlicher Flügellängen.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 27870 Scharniere aus Aluminium, aushängbar, links 142 kB
 Technischer Hinweis für Scharniere 190 kB

Zeichnungen

Scharniere aus Aluminium, aushängbar, links

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
AA1A2A3A4BF1 max.
kN
F2 max.
kN
CADZub.PreisBestellen
27870-12515155215152626480,410,25 10,68 €
27870-13018185917,517,529,529,5480,450,28 10,83 €
27870-13520207220203636480,50,25 10,99 €
27870-14023237722,522,538,538,5480,550,2 11,15 €
27870-145252587252543,543,5480,550,2 11,31 €
27870-15028289727,527,548,548,5480,550,175 11,48 €
27870-160333311532,532,557,557,5480,5750,15 11,63 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66