Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Thermoplast glasfaserverstärkt. Achse Edelstahl.Ausführung:Scharnier schwarz. Achse blank.Hinweis:Alle Scharniere können auf Anfrage auch mit Führungsnasen für die Nuten von Aluminiumprofilen (Nut 6, 8 und 10) geliefert werden. Sie erleichtern die Montage, sichern das Scharnier gegen Verdrehen und machen es belastbarer.

Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.

Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.

Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden und Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 27850 Scharniere aus Kunststoff, aushängbar, rechts 206 kB
 Technischer Hinweis für Scharniere 190 kB

Zeichnungen

Scharniere aus Kunststoff, aushängbar, rechts

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
AA1A2A3A4BB2D1D2D3HF1
max.
kN
F2
max.
kN
CADZub.PreisBestellen
27850-2251515521515262648286,661490,6250,425 3,26 €
27850-225151855,51517,52629,548286,661490,70,5 3,33 €
27850-225152061,515202635,548286,661490,70,4 3,33 €
27850-225152364,51522,52638,548286,661490,80,35 3,43 €
27850-225152569,515252643,548286,661490,80,325 3,52 €
27850-225152874,51527,52648,548286,661490,80,32 3,58 €
27850-225153383,51532,52657,548286,661490,80,24 3,64 €
27850-230181555,517,51529,52648286,661490,750,45 3,33 €
27850-23018185917,517,529,529,548286,661490,750,5 3,33 €
27850-23018206517,52029,535,548286,661490,70,4 3,43 €
27850-23018236817,522,529,538,548286,661490,80,35 3,43 €
27850-23018257317,52529,543,548286,661490,80,35 3,43 €
27850-23018287817,527,529,548,548286,661490,80,35 3,43 €
27850-23018338717,532,529,557,548286,661490,80,24 3,52 €
27850-235201561,5201535,52648286,661490,70,4 3,33 €
27850-2352018652017,535,529,548286,661490,750,5 3,43 €
27850-235202071202035,535,548286,661490,750,4 3,52 €
27850-2352023742022,535,538,548286,661490,80,35 3,52 €
27850-235202579202535,543,548286,661490,80,35 3,58 €
27850-2352028842027,535,548,548286,661490,80,35 3,58 €
27850-2352033932032,535,557,548286,661490,80,24 3,64 €
27850-240231564,522,51538,52648286,661490,650,425 3,43 €
27850-24023186822,517,538,529,548286,661490,750,5 3,43 €
27850-24023207422,52038,535,548286,661490,750,4 3,52 €
27850-24023237722,522,538,538,548286,661490,80,35 3,52 €
27850-24023258222,52538,543,548286,661490,80,35 3,61 €
27850-24023288722,527,538,548,548286,661490,80,35 3,64 €
27850-24023339622,532,538,557,548286,661490,80,24 3,71 €
27850-245251569,5251543,52648286,661490,650,425 3,52 €
27850-2452518732517,543,529,548286,661490,750,5 3,43 €
27850-245252079252043,535,548286,661490,70,4 3,58 €
27850-2452523822522,543,538,548286,661490,80,35 3,61 €
27850-245252587252543,543,548286,661490,80,325 3,58 €
27850-2452528922527,543,548,548286,661490,80,32 3,64 €
27850-24525331012532,543,557,548286,661490,80,24 3,64 €
27850-250281574,527,51548,52648286,661490,650,425 3,58 €
27850-25028187827,517,548,529,548286,661490,750,5 3,43 €
27850-25028208427,52048,535,548286,661490,70,4 3,58 €
27850-25028238727,522,548,538,548286,661490,80,35 3,64 €
27850-25028259227,52548,543,548286,661490,80,325 3,64 €
27850-25028289727,527,548,548,548286,661490,80,32 3,64 €
27850-250283310627,532,548,557,548286,661490,80,24 3,64 €
27850-26033188732,517,557,529,548286,661490,750,5 3,52 €
27850-26033209332,52057,535,548286,661490,70,4 3,64 €
27850-26033239632,522,557,538,548286,661490,80,35 3,71 €
27850-260332510132,52557,543,548286,661490,80,325 3,64 €
27850-260332810632,527,557,548,548286,661490,90,32 3,64 €
27850-260333311532,532,557,557,548286,661490,90,24 3,64 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66