norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl, Achsen und Verbindungselemente aus Edelstahl 1.4016.
Edelstahl 1.4404, Achsen und Verbindungselemente aus Edelstahl 1.4404.
Ausführung:verzinkt.
blank.
Hinweis:Die Scharniere sind widerstandsfähig gegen Biegen und Torsion.

Der Öffnungswinkel ist abhängig von der Türstärke:
- max. 2 mm Materialstärke: Öffnungswinkel von 125°
- max. 8 mm Materialstärke: Öffnungswinkel von 110°
- max. 13 mm Materialstärke: Öffnungswinkel von 100°
Montage:- Für versenkte oder aufgesetzte Montage.
- Rechts- oder linksseitig montierbar.
- Für horizontale oder vertikale Anwendungen.
Zeichnungshinweis:
1) versenkte Montage
2) aufgesetzte Montage
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 27879-01 Scharniere Stahl oder Edelstahl innenliegend, Öffnungswinkel 125° 803 kB

Zeichnungen

Scharniere Stahl oder Edelstahl innenliegend, Öffnungswinkel 125°

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
A

A1A2BB1B2B3CDSCADZub.PreisBestellen
27879-01-442932Stahl443420291369,5324,22 17,80 €
27879-01-1442932Edelstahl443420291369,5324,22 28,43 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66