norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Aluminium 6060 T5.
Schraube und Mutter Edelstahl.
Unterlegscheiben PA.
Ausführung:schwarz eloxiert.Hinweis:Die Scharniere sind mit einer Rastfunktion ausgestattet. Diese rastet alle 30° von 0° bis 270° ein und hält somit Türen und Klappen offen bzw. sicher verschlossen.
Das Rastmoment ist nicht einstellbar.
Toleranz Drehmoment ± 20 %

Befestigung durch Senkschrauben nach DIN 7991.
Temperaturbereich:von -30 °C bis +70 °C
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 27861 Scharniere aus Aluminium, mit Rastfunktion 235 kB

Zeichnungen

Scharniere aus Aluminium, mit Rastfunktion

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAA1BB1D

D1Smax.
Drehmoment
Nm
CADZub.PreisBestellen
27861-35301352130153,5103,30,3 9,74 €