Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Aluminium 6060 T5.
Hülse POM.
Stellschraube Edelstahl.
Unterlegscheiben PA.
Befestigungsbolzen Stahl.
Ausführung:eloxiert schwarz.
Befestigungsbolzen verzinkt.
Hinweis:Die Drehmomentscharniere erlauben eine Türpositionierung in jeder beliebigen Winkelstellung. Der Reibwiderstand lässt sich mittels einer Stellschraube von 0-5 Nm stufenlos einstellen.
Öffnungswinkel 225°.

Max Zugfestigkeit: 6000 N
Max Scherfestigkeit: 5000 N
Temperaturbereich:von -20 °C bis +80 °CZubehör:Zylinderschrauben mit Innensechskant nach DIN 912/ DIN EN ISO 4762.Zeichnungshinweis:
Form A: Befestigung durch Zylinderschrauben nach DIN 912/ DIN EN ISO 4762
Form B: Befestigung durch Gewindebolzen
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 27860 Scharniere aus Aluminium, mit einstellbarer Friktion 164 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Scharniere aus Aluminium, mit einstellbarer Friktion

Scharniere aus Aluminium, mit einstellbarer Friktion, Form A

mehr Info

Zeichnungen

Scharniere aus Aluminium, mit einstellbarer Friktion, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAA1BB1D

D1SCADZub.PreisBestellen
27860-55651A553865486,3184,5 15,36 €

Scharniere aus Aluminium, mit einstellbarer Friktion, Form B

mehr Info

Zeichnungen

Scharniere aus Aluminium, mit einstellbarer Friktion, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAA1BB1D

D1SCADZub.PreisBestellen
27860-556511B553865486,3184,5 19,16 €