Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Aluminium 6060 T5.
Hülse POM.
Stellschraube Edelstahl.
Unterlegscheiben PA.
Ausführung:schwarz eloxiert.Hinweis:Die Drehmomentscharniere erlauben eine Türpositionierung in jeder beliebigen Winkelstellung. Der Reibwiderstand lässt sich mittels einer Stellschraube von 0-5 Nm stufenlos einstellen.
Öffnungswinkel 225°.

Max Zugfestigkeit: 6000 N
Max Scherfestigkeit: 5000 N
Temperaturbereich:von -20 °C bis +80 °CBesonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 27860_A Scharniere aus Aluminium, mit einstellbarer Friktion, Form A 186 kB

Zeichnungen

Scharniere aus Aluminium, mit einstellbarer Friktion, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAA1BB1D

D1SCADZub.PreisBestellen
27860-55651A553865486,3184,5 15,81 €