|
|
27860_BScharniere aus Aluminium, mit einstellbarer Friktion, Form B |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Aluminium 6060 T5. Hülse POM. Stellschraube Edelstahl. Unterlegscheiben PA. Befestigungsbolzen Stahl.Ausführung:eloxiert schwarz. Befestigungsbolzen verzinkt.Hinweis:Die Drehmomentscharniere erlauben eine Türpositionierung in jeder beliebigen Winkelstellung. Der Reibwiderstand lässt sich mittels einer Stellschraube von 0-5 Nm stufenlos einstellen. Öffnungswinkel 225°.
Max Zugfestigkeit: 6000 N Max Scherfestigkeit: 5000 NTemperaturbereich:von -20 °C bis +80 °C DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | A | A1 | B | B1 | D | D1 | S | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
27860-556511 | B | 55 | 38 | 65 | 48 | 6,3 | 18 | 4,5 |  | | 18,64 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|