Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Thermoplast glasfaserverstärkt.
Achse Stahl.
Buchse Messing.
Ausführung:Scharnier schwarz.
Achse verzinkt.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 27880 Scharniere aus Kunststoff mit Buchse 149 kB

Zeichnungen

Scharniere aus Kunststoff mit Buchse

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAA1A2A3A4BB2D1

D2D3HTF1
N
F2
N
CADZub.PreisBestellen
27880-0524151548151524244830M551010,5720001370 4,80 €
27880-0624151548151524244830M651010,5720001370 6,02 €
27880-0632202064202032326440M651213941001800 8,38 €
27880-0832202064202032326440M851213941001800 8,38 €
27880-084832329531,531,547,547,59560M8818191324502650 14,96 €
27880-104832329531,531,547,547,59560M10818191324502650 14,96 €