Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.
Edelstahl 1.4305.
Edelstahl A4 1.4401.
Ausführung:Stahl verzinkt.
Edelstahl blank.
Hinweis:Scharniere eckig mit Befestigungsmuttern für aufliegende oder innenliegende Türen.
Die Befestigung erfolgt mit Muttern (M6 oder M8) von der Innenseite. Die 3- teiligen Ausführungen sind nicht aushängbar.
Das Scharnier ist universell links und rechts einsetzbar. Der Öffnungswinkel beträgt 180°. Die Lieferung erfolgt unmontiert.
Befestigungsmuttern und Unterlegscheiben sind im Lieferumfang enthalten.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 27890 Scharniere eckigmit Befestigungsmuttern 239 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Scharniere eckigmit Befestigungsmuttern

Scharniere eckig mit Befestigungsmuttern, Form A

mehr Info

Zeichnungen

Scharniere eckig mit Befestigungsmuttern, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
StahlschlüsselAA1A2BB1D1

CADZub.PreisBestellen
27890-0614027AStahl-1310143927M6 6,41 €
27890-0820033AStahl-1814224933M8 7,56 €
27890-10614027AEdelstahl1.43051310143927M6 15,40 €
27890-10820033AEdelstahl1.43051814224933M8 16,26 €
27890-20614027AEdelstahl1.44011310143927M6 31,25 €
27890-20820033AEdelstahl1.44011814224933M8 44,16 €

Scharniere eckig mit Befestigungsmuttern, Form B

mehr Info

Zeichnungen

Scharniere eckig mit Befestigungsmuttern, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
StahlschlüsselAA1A2BB1D1

CADZub.PreisBestellen
27890-10610135BStahl-13101025,313,5M6 4,47 €
27890-10814165BStahl-18141432,416,5M8 6,86 €
27890-110610135BEdelstahl1.430513101025,313,5M6 10,30 €
27890-110814165BEdelstahl1.430518141432,416,5M8 10,80 €