|
|
27890_BScharniere eckig mit Befestigungsmuttern, Form B |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl.
Edelstahl 1.4305.Ausführung:Stahl verzinkt. Edelstahl blank.Hinweis:Scharniere eckig mit Befestigungsmuttern für aufliegende oder innenliegende Türen. Die Befestigung erfolgt mit Muttern (M6 oder M8) von der Innenseite. Die 3- teiligen Ausführungen sind nicht aushängbar. Das Scharnier ist universell links und rechts einsetzbar. Der Öffnungswinkel beträgt 180°. Die Lieferung erfolgt unmontiert. Befestigungsmuttern und Unterlegscheiben sind im Lieferumfang enthalten. Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | Material Grundkörper | Stahlschlüssel | A | A1 | A2 | B | B1 | D1 | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
27890-10610135 | B | Stahl | - | 13 | 10 | 10 | 25,3 | 13,5 | M6 |  | | 4,47 € | | 27890-10814165 | B | Stahl | - | 18 | 14 | 14 | 32,4 | 16,5 | M8 |  | | 6,86 € | | 27890-110610135 | B | Edelstahl | 1.4305 | 13 | 10 | 10 | 25,3 | 13,5 | M6 |  | | 10,30 € | | 27890-110814165 | B | Edelstahl | 1.4305 | 18 | 14 | 14 | 32,4 | 16,5 | M8 |  | | 10,80 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|