|
|
27885_AScharniere schweißbar, Form A |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Scharnier Stahl. Zwischenscheibe Messing. Achse Stahl oder Messing.Ausführung:Stahlteile blank.Hinweis:Die Scharniere bestehen aus schweißbarem Profilstahl. In der unteren Scharnierhälfte ist der Stift fest eingebracht. Die unterschiedlichen Stahlqualitäten der Schweißnähte und der Träger, an denen die Bandrollen befestigt sind, müssen mindestens gleich oder besser sein als: Edelstahl 1.4404Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | Material Komponente | A | B | D | D1 | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
27885-008040012 | A | Stahl | 9,7 | 40 | 8 | 5 |  | | 1,29 € | | 27885-008050012 | A | Stahl | 9,7 | 50 | 8 | 5 |  | | 1,38 € | | 27885-010060012 | A | Stahl | 12,7 | 60 | 10 | 6 |  | | 1,46 € | | 27885-010070012 | A | Stahl | 12 | 70 | 10 | 6 |  | | 2,23 € | | 27885-013080012 | A | Stahl | 15,5 | 80 | 13 | 8 |  | | 2,26 € | | 27885-016100012 | A | Stahl | 20 | 100 | 16 | 10 |  | | 3,25 € | | 27885-016120012 | A | Stahl | 20 | 120 | 16 | 11 |  | | 4,30 € | | 27885-018135012 | A | Stahl | 22 | 135 | 18 | 12 |  | | 5,95 € | | 27885-020150012 | A | Stahl | 25 | 150 | 20 | 13 |  | | 6,91 € | | 27885-020180012 | A | Stahl | 25 | 180 | 20 | 14 |  | | 8,88 € | | 27885-023200012 | A | Stahl | 28,5 | 200 | 23 | 16 |  | | 14,90 € | | 27885-008040022 | A | Messing | 9,7 | 40 | 8 | 5 |  | | 1,42 € | | 27885-008050022 | A | Messing | 9,7 | 50 | 8 | 5 |  | | 1,52 € | | 27885-010060022 | A | Messing | 12,7 | 60 | 10 | 6 |  | | 1,79 € | | 27885-010070022 | A | Messing | 12 | 70 | 10 | 6 |  | | 2,79 € | | 27885-013080022 | A | Messing | 15,5 | 80 | 13 | 8 |  | | 2,99 € | | 27885-016100022 | A | Messing | 20 | 100 | 16 | 10 |  | | 3,80 € | | 27885-016120022 | A | Messing | 20 | 120 | 16 | 11 |  | | 5,21 € | | 27885-018135022 | A | Messing | 22 | 135 | 18 | 12 |  | | 6,94 € | | 27885-020150022 | A | Messing | 25 | 150 | 20 | 13 |  | | 9,26 € | | 27885-020180022 | A | Messing | 25 | 180 | 20 | 14 |  | | 10,37 € | | 27885-023200022 | A | Messing | 28,5 | 200 | 23 | 16 |  | | 19,18 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|