Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Scharnier Stahl.
Zwischenscheibe Messing.
Achse Stahl oder Messing.
Ausführung:Schmiernippel nach DIN 71412-D , Stahl verzinkt.
Stahlteile blank.
Hinweis:Die Scharniere bestehen aus schweißbarem Profilstahl.
In der unteren Scharnierhälfte ist der Stift fest eingebracht.
Die unterschiedlichen Stahlqualitäten der Schweißnähte und der Träger, an denen die Bandrollen befestigt sind, müssen mindestens gleich oder besser sein als:
Edelstahl 1.4404
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 27885_B Scharniere schweißbar, Form B 110 kB

Zeichnungen

Scharniere schweißbar, Form B

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Form

Material
Komponente
ABD

D1CADZub.PreisBestellen
27885-113080012BStahl1680138 4,87 €
27885-116100012BStahl201001610 5,49 €
27885-116120012BStahl201201610 6,92 €
27885-118135012BStahl22,51351812 8,57 €
27885-120150012BStahl25,51502013 9,52 €
27885-120180012BStahl251802014 11,50 €
27885-123200012BStahl292002316 18,58 €

Weitere Artikel dieser Kategorie

Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66