norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Zinkdruckguss.
Gehäusedeckel Kunststoff selbstverlöschend.
Scharnierbolzen Zinkdruckguss/Stahl C45.
Kontakte Silber-Nickel Legierung 10.
Hinweis:Die Sicherheits-Scharnierschalter dienen zur Stellungsüberwachung von drehbar gelagerten Schutztüren, Schutzklappen und Schutzhauben. Die Überwachung der Schutzeinrichtung erfolgt direkt im Scharnier.
Der Schaltwinkel ist über den gesamten Arbeitsbereich frei einstellbar. Eine Montagehilfe sorgt für das schnelle Ausrichten an Türen und Pfosten.

Die Zusatzscharniere haben das gleiche Aussehen und die gleichen Abmessungen wie die Sicherheits-Scharnierschalter.
Anwendung:- Sondermaschinenbau
- Elektroindustrie
- Verpackungsmaschinen
- Umzäunungen/ Profilsysteme
- Werkzeugmaschinen
- Mess-, Verfahrens-, Prüf- und Labortechnik
Montage:4 x M6 Zylinderschrauben DIN 7984 oder DIN EN ISO 4762
Anzugsdrehmoment 4,3 Nm
Allgemeine Montagehinweise sind der beigelegten Betriebsanleitung zu entnehmen.
Vorteile:- Geeignet zum Schutz an Pendelklappen
- Minimaler Montageaufwand insbesonders an den gängigen Aluminiumprofilen
- Optimale Integration in die Umgebungskonstruktion
- Weitergehender Schutz vor Manipulation
- Kaum mechanischer Verschleiß
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 27950 Sicherheits-Scharnierschalter 400 kB
 Technischer Hinweis für Sicherheits-Scharnierschalter 450 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Sicherheits-Scharnierschalter

Sicherheits-Scharnierschalter, Form A

mehr Info

Zeichnungen

Sicherheits-Scharnierschalter, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerABVoreinstellungKontakteAnschlussartAnschlusspositionCADZub.PreisBestellen
27950-78116111178116Außenanbau1S / 2ÖEinbausteckerunten 111,10 €
27950-78116111278116Außenanbau1S / 2ÖEinbausteckeroben 111,10 €
27950-78116211178116universell1S / 2ÖEinbausteckerunten 111,10 €
27950-78116211278116universell1S / 2ÖEinbausteckeroben 111,10 €

Sicherheits-Scharnierschalter, Form B

mehr Info

Zeichnungen

Sicherheits-Scharnierschalter, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerABVoreinstellungKontakteAnschlussartAnschlusspositionCADZub.PreisBestellen
27950-78116112178116Außenanbau1S / 2ÖLeitungunten 111,10 €
27950-78116112278116Außenanbau1S / 2ÖLeitungoben 111,10 €
27950-78116212178116universell1S / 2ÖLeitungunten 111,10 €
27950-78116212278116universell1S / 2ÖLeitungoben 111,10 €

Sicherheits-Scharnierschalter, Zusatzscharnier

mehr Info

Zeichnungen

Sicherheits-Scharnierschalter, Zusatzscharnier

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerABCADZub.PreisBestellen
27950-7811678116 32,97 €