norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Edelstahl 1.4401.Ausführung:seidenmatt poliert.Hinweis:Scharnier für extreme Beanspruchung.
Rechts oder links einsetzbar.
Öffnungswinkel 270°.
Befestigung durch Senkschrauben z.B. nach DIN 7991.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 27875-90 Scharniere aus Edelstahl 189 kB
 Technischer Hinweis für Scharniere 190 kB

Zeichnungen

Scharniere aus Edelstahl

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerA

A1A2A3A4BB2B3D1D2HH1Tragkraft
N
CADZub.PreisBestellen
27875-90-052013134012,512,5202040257,55,24592500 12,99 €
27875-90-0625151550151525255030106,26611,55000 14,37 €
27875-90-0830181860181830306036128,388158000 15,40 €
27875-90-0638152863281538255030106,56611,55000 15,70 €
27875-90-0638282876282838385030106,56611,55000 16,02 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66