norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Fußteller, Gewindespindel Stahl.
Anti-Slip-Platte (NBR) 70 Shore.
Ausführung:Fußteller gelb lackiert. Gewindespindel verzinkt.
Anti-Slip-Platte schwarz.
Hinweis:Hochbelastbare Gelenkfüße aus Stahl mit gelblackiertem Fuß, optional mit Anti-Slip-Platte. Die Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenkfußes.

Die in der Tabelle angegebenen Belastungswerte beruhen auf einer Versuchsreihe, bei der eine statische Last senkrecht zum Teller in der Mitte der Spindel aufgebracht wurde. Radial einwirkende Kräfte, wie sie bei Vibrationen oder anderen Rütteleffekten entstehen, beeinflussen die Belastbarkeit und sind bei den angegebenen Werten nicht berücksichtigt.

Auslieferung mit passender Mutter.
Zeichnungshinweis:
Form A ohne Anti-Slip-Platte
Form B mit Anti-Slip-Platte
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 27792 Gelenkfüße Stahl 195 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Gelenkfüße Stahl

Gelenkfüße Stahl, Form A

mehr Info

Zeichnungen

Gelenkfüße Stahl, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1HH1H2SWLBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
27792-005010X25A50M10165328142515 7,13 €
27792-005010X50A50M10167828145015 7,65 €
27792-005010X75A50M101610328147515 7,88 €
27792-005010X100A50M1016128281410015 8,19 €
27792-005010X125A50M1016153281412515 8,34 €
27792-005012X25A50M12165328142515 7,15 €
27792-005012X50A50M12167828145015 7,67 €
27792-005012X75A50M121610328147515 7,90 €
27792-005012X100A50M1216128281410015 8,22 €
27792-005012X125A50M1216153281412515 8,36 €
27792-005014X25A50M14165328142515 7,17 €
27792-005014X50A50M14167828145015 7,69 €
27792-005014X75A50M141610328147515 7,92 €
27792-005014X100A50M1416128281410015 8,24 €
27792-005014X125A50M1416153281412515 8,38 €
27792-006514X50A65M14178030145020 9,31 €
27792-006514X75A65M141710530147520 9,66 €
27792-006514X100A65M1417130301410020 9,98 €
27792-006514X125A65M1417155301412520 10,29 €
27792-006514X150A65M1417180301415020 10,60 €
27792-006516X50A65M16178030165020 9,40 €
27792-006516X75A65M161710530167520 9,70 €
27792-006516X100A65M1617130301610020 10,03 €
27792-006516X125A65M1617155301612520 10,32 €
27792-006516X150A65M1617180301615020 10,64 €
27792-006516X175A65M1617205301617520 10,94 €
27792-008016X50A80M1619,58333165030 14,12 €
27792-008016X75A80M1619,510833167530 14,45 €
27792-008016X100A80M1619,5133331610030 14,76 €
27792-008016X125A80M1619,5158331612530 15,07 €
27792-008016X150A80M1619,5183331615030 15,38 €
27792-008016X175A80M1619,5208331617530 15,71 €
27792-008016X200A80M1619,5233331620030 16,00 €
27792-008020X75A80M2019,511136177530 14,83 €
27792-008020X100A80M2019,5136361710030 15,23 €
27792-008020X125A80M2019,5161361712530 15,72 €
27792-008020X150A80M2019,5186361715030 16,18 €
27792-008020X175A80M2019,5211361717530 16,62 €
27792-008020X200A80M2019,5236361720030 17,10 €
27792-010016X50A100M16209343205035 21,37 €
27792-010016X75A100M162011843207535 21,84 €
27792-010016X100A100M1620143432010035 22,39 €
27792-010016X125A100M1620168432012535 23,00 €
27792-010016X150A100M1620193432015035 23,54 €
27792-010016X175A100M1620218432017535 24,14 €
27792-010016X200A100M1620243432020035 24,78 €
27792-010020X75A100M202011843207545 21,93 €
27792-010020X100A100M2020143432010045 22,46 €
27792-010020X125A100M2020168432012545 23,09 €
27792-010020X150A100M2020193432015045 23,61 €
27792-010020X175A100M2020218432017545 24,24 €
27792-010020X200A100M2020243432020045 24,86 €
27792-010024X75A100M242011944207555 22,41 €
27792-010024X100A100M2420144442010055 22,96 €
27792-010024X125A100M2420169442012555 23,58 €
27792-010024X150A100M2420194442015055 24,10 €
27792-010024X175A100M2420219442017555 24,73 €
27792-010024X200A100M2420244442020055 25,34 €

Gelenkfüße Stahl, Form B

mehr Info

Zeichnungen

Gelenkfüße Stahl, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

DD1HH1H2SSWLBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
27792-105010X25B50M101656283142515 7,48 €
27792-105010X50B50M101681283145015 7,99 €
27792-105010X75B50M1016106283147515 8,23 €
27792-105010X100B50M10161312831410015 8,56 €
27792-105010X125B50M10161562831412515 8,69 €
27792-105012X25B50M121656283142515 7,50 €
27792-105012X50B50M121681283145015 8,01 €
27792-105012X75B50M1216106283147515 8,26 €
27792-105012X100B50M12161312831410015 8,57 €
27792-105012X125B50M12161562831412515 8,71 €
27792-105014X25B50M141656283142515 7,52 €
27792-105014X50B50M141681283145015 8,03 €
27792-105014X75B50M1416106283147515 8,27 €
27792-105014X100B50M14161312831410015 8,59 €
27792-105014X125B50M14161562831412515 8,73 €
27792-106514X50B65M141783303145020 9,84 €
27792-106514X75B65M1417108303147520 10,14 €
27792-106514X100B65M14171333031410020 10,45 €
27792-106514X125B65M14171583031412520 10,74 €
27792-106514X150B65M14171833031415020 11,07 €
27792-106516X50B65M161783303165020 9,89 €
27792-106516X75B65M1617108303167520 10,18 €
27792-106516X100B65M16171333031610020 10,50 €
27792-106516X125B65M16171583031612520 10,80 €
27792-106516X150B65M16171833031615020 11,12 €
27792-106516X175B65M16172083031617520 11,41 €
27792-108016X50B80M1619,586333165030 14,84 €
27792-108016X75B80M1619,5111333167530 15,15 €
27792-108016X100B80M1619,51363331610030 15,46 €
27792-108016X125B80M1619,51613331612530 15,77 €
27792-108016X150B80M1619,51863331615030 16,10 €
27792-108016X175B80M1619,52113331617530 16,40 €
27792-108016X200B80M1619,52363331620030 16,72 €
27792-108020X75B80M2019,5114363177530 15,56 €
27792-108020X100B80M2019,51393631710030 15,94 €
27792-108020X125B80M2019,51643631712530 16,41 €
27792-108020X150B80M2019,51893631715030 16,88 €
27792-108020X175B80M2019,52143631717530 17,32 €
27792-108020X200B80M2019,52393631720030 17,79 €
27792-110016X50B100M162096433205035 22,39 €
27792-110016X75B100M1620121433207535 22,82 €
27792-110016X100B100M16201464332010035 23,39 €
27792-110016X125B100M16201714332012535 24,00 €
27792-110016X150B100M16201964332015035 24,54 €
27792-110016X175B100M16202214332017535 25,17 €
27792-110016X200B100M16202464332020035 25,78 €
27792-110020X75B100M2020121433207545 22,92 €
27792-110020X100B100M20201464332010045 23,46 €
27792-110020X125B100M20201714332012545 24,09 €
27792-110020X150B100M20201964332015045 24,64 €
27792-110020X175B100M20202214332017545 25,26 €
27792-110020X200B100M20202464332020045 25,87 €
27792-110024X75B100M2420122443207555 23,41 €
27792-110024X100B100M24201474432010055 23,95 €
27792-110024X125B100M24201724432012555 24,57 €
27792-110024X150B100M24201974432015055 25,11 €
27792-110024X175B100M24202224432017555 25,74 €
27792-110024X200B100M24202474432020055 26,38 €

Hinweis(e) zu diesem Artikel

Der Gelenkfuß von norelem wird im Gegensatz zu den klassischen Stellfüßen von oben mit einer Kugelaufnahme an der Gewindespindel montiert. Dies  hat den Vorteil eines höheren Neigungswinkels  (bis zu 30°). Der Gelenkfuß ist gelblackiert und aus Stahl. Die Gewindespindel wurde verzinkt. Optional sind auch für den Gelenkfuß Anti-Slip Platten (70 Shore) im Onlineshop erhältlich. Die Gelenkfüße werden mit einer passenden Mutter ausgeliefert.

Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66