Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff, Ausführung:Fußteller Stahl, gelb lackiert. Gewindespindel Stahl, verzinkt.
Hinweis:Hochbelastbare Gelenkfüße aus Stahl mit gelblackiertem Fuß.

Die in der Tabelle angegebenen Belastungswerte beruhen auf einer Versuchsreihe, bei der eine statische Last senkrecht zum Teller in der Mitte der Spindel aufgebracht wurde. Radial einwirkende Kräfte, wie sie bei Vibrationen oder anderen Rütteleffekten entstehen, beeinflussen die Belastbarkeit und sind bei den angegebenen Werten nicht berücksichtigt.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 27792_A Gelenkfüße Stahl, Form A 134 kB

Zeichnungen

Gelenkfüße Stahl, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1HH1H2SWLBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
27792-005010X25A50M10165328142515 7,13 €
27792-005010X50A50M10167828145015 7,65 €
27792-005010X75A50M101610328147515 7,88 €
27792-005010X100A50M1016128281410015 8,19 €
27792-005010X125A50M1016153281412515 8,34 €
27792-005012X25A50M12165328142515 7,15 €
27792-005012X50A50M12167828145015 7,67 €
27792-005012X75A50M121610328147515 7,90 €
27792-005012X100A50M1216128281410015 8,22 €
27792-005012X125A50M1216153281412515 8,36 €
27792-005014X25A50M14165328142515 7,17 €
27792-005014X50A50M14167828145015 7,69 €
27792-005014X75A50M141610328147515 7,92 €
27792-005014X100A50M1416128281410015 8,24 €
27792-005014X125A50M1416153281412515 8,38 €
27792-006514X50A65M14178030145020 9,31 €
27792-006514X75A65M141710530147520 9,66 €
27792-006514X100A65M1417130301410020 9,98 €
27792-006514X125A65M1417155301412520 10,29 €
27792-006514X150A65M1417180301415020 10,60 €
27792-006516X50A65M16178030165020 9,40 €
27792-006516X75A65M161710530167520 9,70 €
27792-006516X100A65M1617130301610020 10,03 €
27792-006516X125A65M1617155301612520 10,32 €
27792-006516X150A65M1617180301615020 10,64 €
27792-006516X175A65M1617205301617520 10,94 €
27792-008016X50A80M1619,58333165030 14,12 €
27792-008016X75A80M1619,510833167530 14,45 €
27792-008016X100A80M1619,5133331610030 14,76 €
27792-008016X125A80M1619,5158331612530 15,07 €
27792-008016X150A80M1619,5183331615030 15,38 €
27792-008016X175A80M1619,5208331617530 15,71 €
27792-008016X200A80M1619,5233331620030 16,00 €
27792-008020X75A80M2019,511136177530 14,83 €
27792-008020X100A80M2019,5136361710030 15,23 €
27792-008020X125A80M2019,5161361712530 15,72 €
27792-008020X150A80M2019,5186361715030 16,18 €
27792-008020X175A80M2019,5211361717530 16,62 €
27792-008020X200A80M2019,5236361720030 17,10 €
27792-010016X50A100M16209343205035 21,37 €
27792-010016X75A100M162011843207535 21,84 €
27792-010016X100A100M1620143432010035 22,39 €
27792-010016X125A100M1620168432012535 23,00 €
27792-010016X150A100M1620193432015035 23,54 €
27792-010016X175A100M1620218432017535 24,14 €
27792-010016X200A100M1620243432020035 24,78 €
27792-010020X75A100M202011843207545 21,93 €
27792-010020X100A100M2020143432010045 22,46 €
27792-010020X125A100M2020168432012545 23,09 €
27792-010020X150A100M2020193432015045 23,61 €
27792-010020X175A100M2020218432017545 24,24 €
27792-010020X200A100M2020243432020045 24,86 €
27792-010024X75A100M242011944207555 22,41 €
27792-010024X100A100M2420144442010055 22,96 €
27792-010024X125A100M2420169442012555 23,58 €
27792-010024X150A100M2420194442015055 24,10 €
27792-010024X175A100M2420219442017555 24,73 €
27792-010024X200A100M2420244442020055 25,34 €

Weitere Artikel dieser Kategorie

Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66