Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Fußteller, Gewindespindel Stahl.
Anti-Slip-Platte (NBR) 70 Shore.
Ausführung:Fußteller gelb lackiert. Gewindespindel verzinkt.
Anti-Slip-Platte schwarz.
Hinweis:Hochbelastbare Gelenkfüße aus Stahl mit gelblackiertem Fuß, optional mit Anti-Slip-Platte. Die Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenkfußes.

Die in der Tabelle angegebenen Belastungswerte beruhen auf einer Versuchsreihe, bei der eine statische Last senkrecht zum Teller in der Mitte der Spindel aufgebracht wurde. Radial einwirkende Kräfte, wie sie bei Vibrationen oder anderen Rütteleffekten entstehen, beeinflussen die Belastbarkeit und sind bei den angegebenen Werten nicht berücksichtigt.

Auslieferung mit passender Mutter.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 27792_B Gelenkfüße Stahl, Form B 138 kB

Zeichnungen

Gelenkfüße Stahl, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

DD1HH1H2SSWLBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
27792-105010X25B50M101656283142515 7,48 €
27792-105010X50B50M101681283145015 7,99 €
27792-105010X75B50M1016106283147515 8,23 €
27792-105010X100B50M10161312831410015 8,56 €
27792-105010X125B50M10161562831412515 8,69 €
27792-105012X25B50M121656283142515 7,50 €
27792-105012X50B50M121681283145015 8,01 €
27792-105012X75B50M1216106283147515 8,26 €
27792-105012X100B50M12161312831410015 8,57 €
27792-105012X125B50M12161562831412515 8,71 €
27792-105014X25B50M141656283142515 7,52 €
27792-105014X50B50M141681283145015 8,03 €
27792-105014X75B50M1416106283147515 8,27 €
27792-105014X100B50M14161312831410015 8,59 €
27792-105014X125B50M14161562831412515 8,73 €
27792-106514X50B65M141783303145020 9,84 €
27792-106514X75B65M1417108303147520 10,14 €
27792-106514X100B65M14171333031410020 10,45 €
27792-106514X125B65M14171583031412520 10,74 €
27792-106514X150B65M14171833031415020 11,07 €
27792-106516X50B65M161783303165020 9,89 €
27792-106516X75B65M1617108303167520 10,18 €
27792-106516X100B65M16171333031610020 10,50 €
27792-106516X125B65M16171583031612520 10,80 €
27792-106516X150B65M16171833031615020 11,12 €
27792-106516X175B65M16172083031617520 11,41 €
27792-108016X50B80M1619,586333165030 14,84 €
27792-108016X75B80M1619,5111333167530 15,15 €
27792-108016X100B80M1619,51363331610030 15,46 €
27792-108016X125B80M1619,51613331612530 15,77 €
27792-108016X150B80M1619,51863331615030 16,10 €
27792-108016X175B80M1619,52113331617530 16,40 €
27792-108016X200B80M1619,52363331620030 16,72 €
27792-108020X75B80M2019,5114363177530 15,56 €
27792-108020X100B80M2019,51393631710030 15,94 €
27792-108020X125B80M2019,51643631712530 16,41 €
27792-108020X150B80M2019,51893631715030 16,88 €
27792-108020X175B80M2019,52143631717530 17,32 €
27792-108020X200B80M2019,52393631720030 17,79 €
27792-110016X50B100M162096433205035 22,39 €
27792-110016X75B100M1620121433207535 22,82 €
27792-110016X100B100M16201464332010035 23,39 €
27792-110016X125B100M16201714332012535 24,00 €
27792-110016X150B100M16201964332015035 24,54 €
27792-110016X175B100M16202214332017535 25,17 €
27792-110016X200B100M16202464332020035 25,78 €
27792-110020X75B100M2020121433207545 22,92 €
27792-110020X100B100M20201464332010045 23,46 €
27792-110020X125B100M20201714332012545 24,09 €
27792-110020X150B100M20201964332015045 24,64 €
27792-110020X175B100M20202214332017545 25,26 €
27792-110020X200B100M20202464332020045 25,87 €
27792-110024X75B100M2420122443207555 23,41 €
27792-110024X100B100M24201474432010055 23,95 €
27792-110024X125B100M24201724432012555 24,57 €
27792-110024X150B100M24201974432015055 25,11 €
27792-110024X175B100M24202224432017555 25,74 €
27792-110024X200B100M24202474432020055 26,38 €

Weitere Artikel dieser Kategorie

Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66