norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Thermoplast glasfaserverstärkt.
Spindel und Scheibe Stahl.
Ausführung:Gehäuse schwarz.
Spindel und Scheibe verzinkt.
Hinweis:Gerätefüße eignen sich besonders für Tische und leichtere Einrichtungen. Die Gerätefußhöhe kann durch Drehen der Mutter per Hand oder Werkzeug stufenlos eingestellt werden. Die am Endstück befindlichen Zapfen bewirken eine Zentrierung bzw. Verdrehsicherung des Gerätefußes. Gerätefüße können bei Verwendung eines Nutensteines ohne aufwendiges Bohren an Aluminiumprofilen befestigt werden.Zeichnungshinweis:
1) Endstück
2) Mutter
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 27840 Gerätefüße höhenverstellbar für Aluminiumprofile 271 kB

Zeichnungen

Gerätefüße höhenverstellbar für Aluminiumprofile

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
A
für
Aluminiumprofil
BC
für Nut
DD1D2
für
Senkkopfschraube
HH1LSW1Belastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
27840-3008063020,5830M6M435-5044-599221,5 5,89 €
27840-3008083020,5830M8M435-5044-599221,5 5,89 €
27840-3010063020,51030M6M435-5044-599221,5 5,89 €
27840-4008084028840M8M645-6554-749301,5 6,32 €
27840-40100640281040M6M645-6554-749301,5 6,32 €
27840-40100840281040M8M645-6554-749301,5 6,32 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66