|
|
27841Gerätefüße höhenverstellbar |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Thermoplast glasfaserverstärkt. Sechskantschraube Stahl.Ausführung:Gehäuse schwarz. Sechskantschraube verzinkt.Hinweis:Durch das flache Endstück und die versenkte Sechskantschraube eignet sich der Gerätefuß besonders zur Montage auf glatten Flächen. Die Gerätefußhöhe kann durch Drehen der Mutter per Hand oder Werkzeug stufenlos eingestellt werden.Zeichnungshinweis:Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | A | B | D1 | D2 für Senkkopfschraube | H min. - max. | SW1 | Belastbarkeit max. kN | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
27841-3004 | 30 | 20,5 | 30 | M4 | 35-50 | 22 | 1,5 |  | | 5,56 € | | 27841-4006 | 40 | 28 | 40 | M6 | 45-65 | 30 | 1,5 |  | | 6,13 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|