Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl 1.4305.Ausführung:Stahl blau passiviert.
Edelstahl blank.
Hinweis:Gelenkfüße werden aus einer Gewindespindel und einem Teller zusammengestellt. Jede Gewindespindel kann mit jedem Teller kombiniert werden. Die Höhe des gesamten Gelenkfußes berechnet sich aus der Länge der Gewindespindel + Höhe des Sechskants + 22,5 mm.
(Gesamthöhe Gelenkfuß = L + L1 + 22,5 mm).

Je nach Ausführung können die Gewindespindeln vor dem Sechskant mit einen Gewindefreistich versehen sein.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 27810 Gewindespindeln für Gelenkfüße aus Stahl oder Edelstahl 236 kB
 Modularer Aufbau eines Gelenkfußes 192 kB

Zeichnungen

Gewindespindeln für Gelenkfüße aus Stahl oder Edelstahl

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Stahl
Bestellnummer
Edelstahl
D1

LL1SWBelastbarkeit
max. kN
Filter
27810-06015127810-060152M6157,5142
27810-06030127810-060302M6307,5142
27810-08040127810-080402M8407,5143,5
27810-08080127810-080802M8807,5143,5
27810-10045127810-100452M10457,5144,7
27810-10070127810-100702M10707,5144,7
27810-10090127810-100902M10907,5144,7
27810-10125127810-101252M101257,5144,7
27810-10150127810-101502M101507,5144,7
27810-12045127810-120452M12457,5147,7
27810-12066127810-120662M12667,5147,7
27810-12100127810-121002M121007,5147,7
27810-12125127810-121252M121257,5147,7
27810-12150127810-121502M121507,5147,7
27810-14066127810-140662M14667,51411,1
27810-14100127810-141002M141007,51411,1
27810-14125127810-141252M141257,51411,1
27810-14150127810-141502M141507,51411,1
27810-16066127810-160662M16667,51714,5
27810-16100127810-161002M161007,51714,5
27810-16125127810-161252M161257,51714,5
27810-16150127810-161502M161507,51714,5
27810-16200127810-162002M162007,51714,5
27810-20085127810-200852M208510,52224,3
27810-20100127810-201002M2010010,52224,3
27810-20125127810-201252M2012510,52224,3
27810-20150127810-201502M2015010,52224,3
27810-20200127810-202002M2020010,52224,3
27810-24085127810-240852M248510,52436,1
27810-24100127810-241002M2410010,52436,1
27810-24125127810-241252M2412510,52436,1
27810-24150127810-241502M2415010,52436,1
27810-24200127810-242002M2420010,52436,1