norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl 1.4301.Ausführung:Stahl blau passiviert.
Edelstahl blank.
Bestellhinweis:Soll die Gewindespindel und der Gelenkfußteller montiert geliefert werden, bitte die Bestellnummer der Spindel und des Tellers mit dem Zusatz "montiert" angeben.
(z.B. 27810-060151 und 27800-1030 montiert.)
Hinweis:Gelenkfüße werden aus einer Gewindespindel und einem Teller zusammengestellt. Jede Gewindespindel kann mit jedem Teller kombiniert werden. Die Höhe des gesamten Gelenkfußes berechnet sich aus der Länge der Gewindespindel + Höhe des Sechskants + 22,5 mm.
(Gesamthöhe Gelenkfuß = L + L1 + 22,5 mm).
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 27810 Gewindespindeln für Gelenkfüße aus Stahl oder Edelstahl 249 kB
 Modularer Aufbau eines Gelenkfußes 192 kB

Zeichnungen

Gewindespindeln für Gelenkfüße aus Stahl oder Edelstahl

Artikelauswahl/-filter

Artikelübersicht (komprimiert)
BestellnummerMaterial
Grundkörper
D1LL1SWBelastbarkeit
max. kN
CADZub.PreisBestellen
27810-060151StahlM6157,5142 1,48 €
27810-060301StahlM6307,5142 1,48 €
27810-080401StahlM8407,5143,5 1,69 €
27810-080801StahlM8807,5143,5 1,91 €
27810-100451StahlM10457,5144,7 1,77 €
27810-100701StahlM10707,5144,7 1,84 €
27810-100901StahlM10907,5144,7 2,05 €
27810-101251StahlM101257,5144,7 2,49 €
27810-101501StahlM101507,5144,7 3,52 €
27810-120451StahlM12457,5147,7 1,69 €
27810-120661StahlM12667,5147,7 1,91 €
27810-121001StahlM121007,5147,7 2,05 €
27810-121251StahlM121257,5147,7 2,42 €
27810-121501StahlM121507,5147,7 2,56 €
27810-140661StahlM14667,51411,1 2,64 €
27810-141001StahlM141007,51411,1 3,08 €
27810-141251StahlM141257,51411,1 3,82 €
27810-141501StahlM141507,51411,1 4,83 €
27810-160661StahlM16667,51714,5 2,72 €
27810-161001StahlM161007,51714,5 2,93 €
27810-161251StahlM161257,51714,5 3,52 €
27810-161501StahlM161507,51714,5 3,74 €
27810-162001StahlM162007,51714,5 5,58 €
27810-200851StahlM208510,52224,3 4,40 €
27810-201001StahlM2010010,52224,3 4,70 €
27810-201251StahlM2012510,52224,3 5,14 €
27810-201501StahlM2015010,52224,3 5,58 €
27810-202001StahlM2020010,52224,3 6,75 €
27810-240851StahlM248510,52436,1 5,29 €
27810-241001StahlM2410010,52436,1 5,74 €
27810-241251StahlM2412510,52436,1 6,35 €
27810-241501StahlM2415010,52436,1 7,06 €
27810-242001StahlM2420010,52436,1 7,85 €
27810-060152EdelstahlM6157,5142 1,83 €
27810-060302EdelstahlM6307,5142 1,83 €
27810-080402EdelstahlM8407,5143,5 2,87 €
27810-080802EdelstahlM8807,5143,5 4,12 €
27810-100452EdelstahlM10457,5144,7 2,94 €
27810-100702EdelstahlM10707,5144,7 3,59 €
27810-100902EdelstahlM10907,5144,7 4,18 €
27810-101252EdelstahlM101257,5144,7 5,58 €
27810-101502EdelstahlM101507,5144,7 5,93 €
27810-120452EdelstahlM12457,5147,7 2,94 €
27810-120662EdelstahlM12667,5147,7 3,59 €
27810-121002EdelstahlM121007,5147,7 4,02 €
27810-121252EdelstahlM121257,5147,7 5,36 €
27810-121502EdelstahlM121507,5147,7 6,75 €
27810-140662EdelstahlM14667,51411,1 5,58 €
27810-141002EdelstahlM141007,51411,1 6,17 €
27810-141252EdelstahlM141257,51411,1 6,54 €
27810-141502EdelstahlM141507,51411,1 7,33 €
27810-160662EdelstahlM16667,51714,5 5,43 €
27810-161002EdelstahlM161007,51714,5 5,81 €
27810-161252EdelstahlM161257,51714,5 7,49 €
27810-161502EdelstahlM161507,51714,5 8,52 €
27810-162002EdelstahlM162007,51714,5 12,91 €
27810-200852EdelstahlM208510,52224,3 9,83 €
27810-201002EdelstahlM2010010,52224,3 9,55 €
27810-201252EdelstahlM2012510,52224,3 9,99 €
27810-201502EdelstahlM2015010,52224,3 10,58 €
27810-202002EdelstahlM2020010,52224,3 11,15 €
27810-240852EdelstahlM248510,52436,1 12,05 €
27810-241002EdelstahlM2410010,52436,1 12,02 €
27810-241252EdelstahlM2412510,52436,1 13,05 €
27810-241502EdelstahlM2415010,52436,1 13,05 €
27810-242002EdelstahlM2420010,52436,1 13,68 €