Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl 1.4305.Ausführung:Stahl blau passiviert.
Edelstahl blank.
Hinweis:Stellfüße ECO werden aus einer Gewindespindel und einem Teller zusammengestellt. Jede Gewindespindel kann mit jedem Teller kombiniert werden.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 27832 Gewindespindeln für Stellfüße ECO aus Stahl oder Edelstahl 165 kB
 Modularer Aufbau eines Stellfußes ECO 162 kB

Zeichnungen

Gewindespindeln für Stellfüße ECO aus Stahl oder Edelstahl

Artikelauswahl/-filter

Artikelübersicht (komprimiert)
BestellnummerMaterial
Grundkörper
D1LL1SWBelastbarkeit
max. kN
CADZub.PreisBestellen
27832-080251StahlM82529,5133,5 0,75 €
27832-080401StahlM84044,5133,5 0,77 €
27832-080501StahlM85054,5133,5 0,80 €
27832-080701StahlM87074,5133,5 0,90 €
27832-080801StahlM88084,5133,5 0,90 €
27832-081001StahlM8100104,5133,5 0,99 €
27832-081201StahlM8120124,5133,5 1,02 €
27832-100251StahlM102530174,7 0,82 €
27832-100401StahlM104045174,7 0,84 €
27832-100501StahlM105055174,7 0,88 €
27832-100701StahlM107075174,7 0,95 €
27832-100801StahlM108085174,7 0,99 €
27832-101001StahlM10100105174,7 1,04 €
27832-101201StahlM10120125174,7 1,12 €
27832-120251StahlM122531197,7 0,84 €
27832-120401StahlM124046197,7 0,88 €
27832-120501StahlM125056197,7 0,90 €
27832-120701StahlM127076197,7 1,02 €
27832-120801StahlM128086197,7 1,02 €
27832-121001StahlM12100106197,7 1,12 €
27832-121201StahlM12120126197,7 1,22 €
27832-160501StahlM165058,52414,5 1,82 €
27832-161001StahlM16100108,52414,5 1,87 €
27832-161501StahlM16150158,52414,5 2,55 €
27832-080252EdelstahlM82529,5133,5 1,52 €
27832-080402EdelstahlM84044,5133,5 1,62 €
27832-080502EdelstahlM85054,5133,5 1,78 €
27832-080702EdelstahlM87074,5133,5 2,10 €
27832-080802EdelstahlM88084,5133,5 2,22 €
27832-081002EdelstahlM8100104,5133,5 2,36 €
27832-081202EdelstahlM8120124,5133,5 2,46 €
27832-100252EdelstahlM102530174,7 2,01 €
27832-100402EdelstahlM104045174,7 2,10 €
27832-100502EdelstahlM105055174,7 2,19 €
27832-100702EdelstahlM107075174,7 2,30 €
27832-100802EdelstahlM108085174,7 2,46 €
27832-101002EdelstahlM10100105174,7 2,58 €
27832-101202EdelstahlM10120125174,7 2,87 €
27832-120252EdelstahlM122531197,7 2,48 €
27832-120402EdelstahlM124046197,7 2,63 €
27832-120502EdelstahlM125056197,7 2,72 €
27832-120702EdelstahlM127076197,7 2,98 €
27832-120802EdelstahlM128086197,7 3,08 €
27832-121002EdelstahlM12100106197,7 3,25 €
27832-121202EdelstahlM12120126197,7 3,51 €
27832-160502EdelstahlM165058,52414,5 4,91 €
27832-161002EdelstahlM16100108,52414,5 4,95 €
27832-161502EdelstahlM16150158,52414,5 5,85 €