Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Aluminium, Nitrilkautschuk.Hinweis:Die Maschinenfüße mit Schwingungsdämpfung bleiben bei starken Schwingungen sowohl vertikal, als auch horizontal stabil.
Andauernde Lasten können aufgrund der qualitativ hochwertigen Gummi-Metall-Verbindung optimal absorbiert werden.
Die Maschinenfüße können mit Hilfe einer Gewindespindel an die Maschine angeschraubt werden.
LieferumfangGewindespindel M16X105 ist fertig montiert im Lieferumfang enthalten.Zeichnungshinweis:
1) Shore-Härte
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 27761 Maschinenfüße Aluminium mit Schwingungsdämpfung anschraubbar 212 kB
 Technischer Hinweis für Maschinenfüße Aluminium mit Schwingungsdämpfung anschraubbar 185 kB

Zeichnungen

Maschinenfüße Aluminium mit Schwingungsdämpfung anschraubbar

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerShore HärteEmpfohlene
Belastung
(N)
Max.
Belastung
(N)
CADZub.PreisBestellen
27761-303010002000 66,98 €
27761-505025005000 66,98 €
27761-7070350010000 66,98 €
27761-9090500015000 66,98 €