norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungAusführung:Stahl verzinkt.Hinweis:Maschinenfüße sind bewährte, universell verwendbare Elemente für die elastische Lagerung von Maschinen jeder Art. Überall dort, wo man große Horizontalbewegungen vermeiden will, werden Maschinenfüße häufig eingesetzt. Ihre horizontale Steifigkeit ist in allen Richtungen größer als die Vertikalsteifigkeit. Bei richtigem Einsatz verhindern sie in hervorragender Weise die Weiterleitung von Erschütterungen und Geräuschen.

Speziell für Einsatzfälle, bei denen mit Zugkräften zu rechnen ist (z.B. im Schiffsbau), bieten sich Maschinenfüße mit Abreißsicherung an.

Die angegebenen Belastungsdaten sind Richtwerte für die statische Belastung bei einer Gummihärte von 60° Shore A.

Bohrungen D2 können entgegen der Zeichnung auch als Langloch (oval) ausgeführt sein.
Auf Anfrage:Maschinenfüße mit Gummihärte 40° oder 70° Shore A.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 27760_B Maschinenfüße Form B 209 kB

Zeichnungen

Maschinenfüße Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAusführung

ADD1D2HLBelastbarkeit
max. kN
CADZub.PreisBestellen
27760-150060Bohne Abreißsicherung132150M1612,5511688 34,13 €
27760-150160Bmit Abreißsicherung132150M1612,5511688 55,34 €

Hinweis(e) zu diesem Artikel

Ein Maschinenfuß ist ein universelles Produkt für das Fixieren von Maschinen und Maschinenzubehör wie Einzelaggregate. Maschinenfüße haben sich in der Praxis insbesondere dort bewährt, wo ein Sicheres Stellen und Ausrichten einer Maschine wichtig ist. Die hohe horizontale Steifigkeit sowie die Dämpfung von Erschütterungen und Lärm sind weitere Gründe Maschinenfüße einzusetzen. Standardmäßig sind Maschinenfüße von KIPP mit einer Gummihärte von 60° Shore A ausgestattet. Auf Anfrage können auch Gummihärten von 40° oder 70° Shore A realisiert werden. Bei hohen Zugbelastungen empfiehlt es sich einen Maschinenfuß mit Abreißsicherung zu bestellen.

Weitere Artikel dieser Kategorie

Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66