Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Fußteller, Gewindespindel Stahl oder Edelstahl.
Gummiauflage (NBR) 80 Shore.
Ausführung:Fußteller verzinkt oder poliert.
Gewindespindel verzinkt oder blank.
Gummiauflage aufvulkanisiert, schwarz.
Hinweis:Stellfüße aus Stahl oder Edelstahl mit drehbar gelagerter Gewindespindel und Gummi-Aufstellfläche. Die massive Gummiauflage ist durch Aufvulkanisieren fest mit dem Blechteller verbunden. Die Gummiauflage hat eine ausgezeichnete Bodenhaftung. Sie wirkt körperschalldämmend und erschwert die Übertragung von Schwingungen und Stößen auf den Boden.

Die in der Tabelle angegebenen Belastungswerte beruhen auf einer Versuchsreihe, bei der eine statische Last senkrecht zum Teller in der Mitte der Spindel aufgebracht wurde. Radial einwirkende Kräfte, wie sie bei Vibrationen oder anderen Rütteleffekten entstehen, beeinflussen die Belastbarkeit und sind bei den angegebenen Werten nicht berücksichtigt.

Bei Edelstahlfüßen ist ab der Spindelgröße M16 die Schlüsselweite als Zweikant ausgeführt.

Auslieferung mit passender Mutter.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 27790_A Stellfüße Stahl oder Edelstahl Form A 138 kB

Zeichnungen

Stellfüße Stahl oder Edelstahl
Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
DD1HH1H2SWLBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
27790-1105010X50AStahl50M1019792914504 6,14 €
27790-1105010X100AStahl50M101912929141004 6,57 €
27790-1105012X50AStahl50M1219792914504 6,14 €
27790-1105012X100AStahl50M121912929141004 6,57 €
27790-1105012X150AStahl50M121917929141504 7,11 €
27790-1106010X50AStahl60M1022823214507 7,13 €
27790-1106010X100AStahl60M102213232141007 7,86 €
27790-1106012X50AStahl60M1222823214507 7,13 €
27790-1106012X100AStahl60M122213232141007 7,86 €
27790-1106012X150AStahl60M122218232141507 8,34 €
27790-1108010X50AStahl80M10258535145010 8,11 €
27790-1108010X100AStahl80M1025135351410010 8,50 €
27790-1108012X50AStahl80M12258535145010 8,14 €
27790-1108012X100AStahl80M1225135351410010 8,53 €
27790-1108012X150AStahl80M1225185351415010 9,71 €
27790-1108014X50AStahl80M14258535145010 8,37 €
27790-1108014X100AStahl80M1425135351410010 8,78 €
27790-1108014X150AStahl80M1425185351415010 9,73 €
27790-1108016X100AStahl80M1625135351610010 9,69 €
27790-1108016X150AStahl80M1625185351615010 10,73 €
27790-1108020X75AStahl80M202511136207510 10,08 €
27790-1108020X100AStahl80M2025136362010010 10,27 €
27790-1108020X150AStahl80M2025186362015010 11,52 €
27790-1108020X200AStahl80M2025236362020010 12,97 €
27790-1110020X75AStahl100M2028113,538,5207515 11,72 €
27790-1110020X100AStahl100M2028138,538,52010015 11,92 €
27790-1110020X150AStahl100M2028188,538,52015015 13,18 €
27790-1110020X200AStahl100M2028238,538,52020015 14,47 €
27790-1110020X250AStahl100M2028288,538,52025015 15,97 €
27790-1110024X100AStahl100M2428138,538,52410015 14,49 €
27790-1110024X150AStahl100M2428188,538,52415015 15,86 €
27790-1110024X200AStahl100M2428238,538,52420015 17,29 €
27790-1110024X250AStahl100M2428288,538,52425015 18,84 €
27790-1112020X100AStahl120M2032142,542,52010030 16,80 €
27790-1112020X150AStahl120M2032192,542,52015030 17,59 €
27790-1112020X200AStahl120M2032242,542,52020030 18,70 €
27790-1112024X100AStahl120M2432142,542,52410030 18,21 €
27790-1112024X150AStahl120M2432192,542,52415030 19,67 €
27790-1112024X200AStahl120M2432242,542,52420030 21,24 €
27790-1112030X100AStahl120M3032143,543,53010030 20,79 €
27790-1112030X150AStahl120M3032193,543,53015030 21,68 €
27790-1112030X200AStahl120M3032243,543,53020030 24,68 €
27790-1205010X50AEdelstahl50M1019792914504 7,09 €
27790-1205010X100AEdelstahl50M101912929141004 7,98 €
27790-1205012X50AEdelstahl50M1219792914504 7,09 €
27790-1205012X100AEdelstahl50M121912929141004 7,98 €
27790-1205012X150AEdelstahl50M121917929141504 9,05 €
27790-1206010X50AEdelstahl60M1022823214507 9,72 €
27790-1206010X100AEdelstahl60M102213232141007 10,64 €
27790-1206012X50AEdelstahl60M1222823214507 9,72 €
27790-1206012X100AEdelstahl60M122213232141007 10,64 €
27790-1206012X150AEdelstahl60M122218232141507 11,59 €
27790-1208010X50AEdelstahl80M10258535145010 11,55 €
27790-1208010X75AEdelstahl80M102511035147510 12,00 €
27790-1208010X100AEdelstahl80M1025135351410010 12,44 €
27790-1208010X125AEdelstahl80M1025160351412510 12,90 €
27790-1208012X50AEdelstahl80M12258535145010 11,61 €
27790-1208012X75AEdelstahl80M122511035147510 12,06 €
27790-1208012X100AEdelstahl80M1225135351410010 12,49 €
27790-1208012X125AEdelstahl80M1225160351412510 12,95 €
27790-1208012X150AEdelstahl80M1225185351415010 13,76 €
27790-1208014X75AEdelstahl80M142511035147510 12,38 €
27790-1208014X100AEdelstahl80M1425135351410010 12,83 €
27790-1208014X125AEdelstahl80M1425160351412510 13,30 €
27790-1208014X150AEdelstahl80M1425185351415010 13,76 €
27790-1208014X175AEdelstahl80M1425210351417510 14,23 €
27790-1208016X75AEdelstahl80M162511035137510 13,39 €
27790-1208016X100AEdelstahl80M1625135351310010 14,09 €
27790-1208016X125AEdelstahl80M1625160351312510 14,53 €
27790-1208016X150AEdelstahl80M1625185351315010 15,04 €
27790-1208016X175AEdelstahl80M1625210351317510 15,73 €
27790-1208020X75AEdelstahl80M202511338177510 14,99 €
27790-1208020X100AEdelstahl80M2025138381710010 16,17 €
27790-1208020X125AEdelstahl80M2025163381712510 16,74 €
27790-1208020X150AEdelstahl80M2025188381715010 17,32 €
27790-1208020X175AEdelstahl80M2025213381717510 18,49 €
27790-1208020X200AEdelstahl80M2025238381720010 19,07 €
27790-1208020X225AEdelstahl80M2025263381722510 19,66 €
27790-1210020X75AEdelstahl100M203011843177515 21,06 €
27790-1210020X100AEdelstahl100M2030143431710015 21,98 €
27790-1210020X125AEdelstahl100M2030168431712515 22,68 €
27790-1210020X150AEdelstahl100M2030193431715015 23,37 €
27790-1210020X175AEdelstahl100M2030218431717515 24,32 €
27790-1210020X200AEdelstahl100M2030243431720015 25,01 €
27790-1210024X100AEdelstahl100M2430144442010015 24,92 €
27790-1210024X125AEdelstahl100M2430169442012515 25,27 €
27790-1210024X150AEdelstahl100M2430194442015015 25,63 €
27790-1210024X175AEdelstahl100M2430219442017515 28,41 €
27790-1210024X200AEdelstahl100M2430244442020015 29,12 €
27790-1212020X100AEdelstahl120M2032143431710030 33,45 €
27790-1212020X150AEdelstahl120M2032192421715030 34,97 €
27790-1212020X200AEdelstahl120M2032242421720030 36,94 €
27790-1212024X100AEdelstahl120M2432144442010030 36,62 €
27790-1212024X150AEdelstahl120M2432194442015030 39,34 €
27790-1212024X200AEdelstahl120M2432244442020030 41,59 €
27790-1212030X100AEdelstahl120M3032147472610030 40,58 €
27790-1212030X150AEdelstahl120M3032196462615030 44,90 €
27790-1212030X200AEdelstahl120M3032246462620030 48,64 €