Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Fußteller, Gewindespindel Stahl oder Edelstahl.
Gummiauflage (NBR) 80 Shore.
Ausführung:Fußteller verzinkt oder poliert.
Gewindespindel verzinkt oder blank.
Gummiauflage aufvulkanisiert, schwarz.
Hinweis:Stellfüße aus Stahl oder Edelstahl mit drehbar gelagerter Gewindespindel und Gummi-Aufstellfläche. Die massive Gummiauflage ist durch Aufvulkanisieren fest mit dem Blechteller verbunden. Die Gummiauflage hat eine ausgezeichnete Bodenhaftung. Sie wirkt körperschalldämmend und erschwert die Übertragung von Schwingungen und Stößen auf den Boden.

Die in der Tabelle angegebenen Belastungswerte beruhen auf einer Versuchsreihe, bei der eine statische Last senkrecht zum Teller in der Mitte der Spindel aufgebracht wurde. Radial einwirkende Kräfte, wie sie bei Vibrationen oder anderen Rütteleffekten entstehen, beeinflussen die Belastbarkeit und sind bei den angegebenen Werten nicht berücksichtigt.

Bei Edelstahlfüßen ist ab der Spindelgröße M16 die Schlüsselweite als Zweikant ausgeführt.

Auslieferung mit passender Mutter.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 27790_B Stellfüße Stahl oder Edelstahl Form B 144 kB

Zeichnungen

Stellfüße Stahl oder Edelstahl Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
ADD1HH1H2SWLBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
27790-2106010X50BStahl4560M1022823214507 8,27 €
27790-2106010X100BStahl4560M102213232141007 9,00 €
27790-2106012X50BStahl4560M1222823214507 8,27 €
27790-2106012X100BStahl4560M122213232141007 9,00 €
27790-2106012X150BStahl4560M122218232141507 9,75 €
27790-2108010X50BStahl5480M10258535145010 9,63 €
27790-2108010X100BStahl5480M1025135351410010 9,85 €
27790-2108012X50BStahl5480M12258535145010 9,66 €
27790-2108012X100BStahl5480M1225135351410010 9,87 €
27790-2108012X150BStahl5480M1225185351415010 10,78 €
27790-2108014X50BStahl5480M14258535145010 9,93 €
27790-2108014X100BStahl5480M1425135351410010 10,15 €
27790-2108014X150BStahl5480M1425185351415010 10,80 €
27790-2108016X100BStahl5480M1625135351610010 10,79 €
27790-2108016X150BStahl5480M1625185351615010 11,77 €
27790-2108020X75BStahl5480M202511136207510 11,32 €
27790-2108020X100BStahl5480M2025136362010010 11,99 €
27790-2108020X150BStahl5480M2025186362015010 12,76 €
27790-2108020X200BStahl5480M2025236362020010 13,54 €
27790-2110020X75BStahl69100M2028113,538,5207515 14,08 €
27790-2110020X100BStahl69100M2028138,538,52010015 14,62 €
27790-2110020X150BStahl69100M2028188,538,52015015 15,98 €
27790-2110020X200BStahl69100M2028238,538,52020015 17,09 €
27790-2110020X250BStahl69100M2028288,538,52025015 18,52 €
27790-2110024X100BStahl69100M2428138,538,52410015 16,46 €
27790-2110024X150BStahl69100M2428188,538,52415015 17,67 €
27790-2110024X200BStahl69100M2428238,538,52420015 18,67 €
27790-2110024X250BStahl69100M2428288,538,52425015 20,24 €
27790-2206010X50BEdelstahl4560M1022823214507 10,63 €
27790-2206010X100BEdelstahl4560M102213232141007 11,51 €
27790-2206012X50BEdelstahl4560M1222823214507 10,63 €
27790-2206012X100BEdelstahl4560M122213232141007 11,51 €
27790-2206012X150BEdelstahl4560M122218232141507 12,41 €
27790-2208010X50BEdelstahl5480M10258535145010 14,15 €
27790-2208010X75BEdelstahl5480M102511035147510 14,63 €
27790-2208010X100BEdelstahl5480M1025135351410010 15,07 €
27790-2208010X125BEdelstahl5480M1025160351412510 15,51 €
27790-2208012X50BEdelstahl5480M12258535145010 14,23 €
27790-2208012X75BEdelstahl5480M122511035147510 14,69 €
27790-2208012X100BEdelstahl5480M1225135351410010 15,13 €
27790-2208012X125BEdelstahl5480M1225160351412510 15,57 €
27790-2208012X150BEdelstahl5480M1225185351415010 16,02 €
27790-2208014X75BEdelstahl5480M142511035147510 14,69 €
27790-2208014X100BEdelstahl5480M1425135351410010 15,13 €
27790-2208014X125BEdelstahl5480M1425160351412510 15,57 €
27790-2208014X150BEdelstahl5480M1425185351415010 16,03 €
27790-2208014X175BEdelstahl5480M1425210351417510 16,48 €
27790-2208016X75BEdelstahl5480M162511035137510 15,45 €
27790-2208016X100BEdelstahl5480M1625135351310010 16,10 €
27790-2208016X125BEdelstahl5480M1625160351312510 16,33 €
27790-2208016X150BEdelstahl5480M1625185351315010 17,01 €
27790-2208016X175BEdelstahl5480M1625210351317510 17,44 €
27790-2208020X75BEdelstahl5480M202511338177510 17,11 €
27790-2208020X100BEdelstahl5480M2025138381710010 18,11 €
27790-2208020X125BEdelstahl5480M2025163381712510 18,77 €
27790-2208020X150BEdelstahl5480M2025188381715010 19,81 €
27790-2208020X175BEdelstahl5480M2025213381717510 20,60 €
27790-2208020X200BEdelstahl5480M2025238381720010 21,18 €
27790-2208020X225BEdelstahl5480M2025263381722510 21,75 €
27790-2210020X75BEdelstahl69100M203011843177515 22,08 €
27790-2210020X100BEdelstahl69100M2030143431710015 22,71 €
27790-2210020X125BEdelstahl69100M2030168431712515 24,31 €
27790-2210020X150BEdelstahl69100M2030193431715015 25,15 €
27790-2210020X175BEdelstahl69100M2030218431717515 25,98 €
27790-2210020X200BEdelstahl69100M2030243431720015 26,96 €
27790-2210024X100BEdelstahl69100M2430144442010015 26,51 €
27790-2210024X125BEdelstahl69100M2430169442012515 27,25 €
27790-2210024X150BEdelstahl69100M2430194442015015 27,59 €
27790-2210024X175BEdelstahl69100M2430219442017515 30,29 €
27790-2210024X200BEdelstahl69100M2430244442020015 30,98 €