Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Fußteller, Gewindespindel Stahl oder Edelstahl.
Gummiauflage (NBR) 80 Shore.
Ausführung:Fußteller verzinkt oder poliert.
Gewindespindel verzinkt oder blank.
Gummiauflage aufvulkanisiert, schwarz.
Hinweis:Stellfüße aus Stahl oder Edelstahl mit drehbar gelagerter Gewindespindel und Gummi-Aufstellfläche. Die massive Gummiauflage ist durch Aufvulkanisieren fest mit dem Blechteller verbunden. Die Gummiauflage hat eine ausgezeichnete Bodenhaftung. Sie wirkt körperschalldämmend und erschwert die Übertragung von Schwingungen und Stößen auf den Boden.

Die in der Tabelle angegebenen Belastungswerte beruhen auf einer Versuchsreihe, bei der eine statische Last senkrecht zum Teller in der Mitte der Spindel aufgebracht wurde. Radial einwirkende Kräfte, wie sie bei Vibrationen oder anderen Rütteleffekten entstehen, beeinflussen die Belastbarkeit und sind bei den angegebenen Werten nicht berücksichtigt.

Bei Edelstahlfüßen ist ab der Spindelgröße M16 die Schlüsselweite als Zweikant ausgeführt.

Auslieferung mit passender Mutter.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 27790_C Stellfüße Stahl oder Edelstahl Form C 136 kB

Zeichnungen

Stellfüße Stahl oder Edelstahl Form C

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
D

D1HH1H2SWSW1LBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
27790-3105010X50CStahl50M10197929145504 8,04 €
27790-3105012X50CStahl50M12197929146504 8,04 €
27790-3105012X100CStahl50M1219129291461004 8,48 €
27790-3105016X75CStahl50M161910429168754 9,39 €
27790-3105016X100CStahl50M1619129291681004 9,60 €
27790-3105016X150CStahl50M1619179291681504 10,83 €
27790-3106010X50CStahl60M10228232145507 9,03 €
27790-3106012X50CStahl60M12228232146507 9,03 €
27790-3106012X100CStahl60M1222132321461007 9,76 €
27790-3106016X75CStahl60M162210833168757 10,58 €
27790-3106016X100CStahl60M1622133331681007 10,79 €
27790-3106016X150CStahl60M1622183331681507 11,89 €
27790-3108016X100CStahl80M16251353516810010 10,95 €
27790-3108016X150CStahl80M16251853516815010 11,92 €
27790-3108020X75CStahl80M20251113620107510 11,31 €
27790-3110020X100CStahl100M2028138,538,5201010015 12,81 €
27790-3110020X150CStahl100M2028188,538,5201015015 13,99 €
27790-3110024X200CStahl100M2428238,538,5241020015 17,73 €
27790-3112020X100CStahl120M2032142,542,5201010030 19,22 €
27790-3112020X150CStahl120M2032192,542,5201015030 20,00 €
27790-3112020X200CStahl120M2032242,542,5201020030 21,13 €
27790-3112024X100CStahl120M2432142,542,5241010030 20,63 €
27790-3112024X150CStahl120M2432192,542,5241015030 22,08 €
27790-3112024X200CStahl120M2432242,542,5241020030 23,66 €
27790-3112030X100CStahl120M3032143,543,5301010030 23,20 €
27790-3112030X150CStahl120M3032193,543,5301015030 24,10 €
27790-3112030X200CStahl120M3032243,543,5301020030 27,10 €
27790-3205010X50CEdelstahl50M10197929145504 9,50 €
27790-3205012X50CEdelstahl50M12197929146504 9,50 €
27790-3205012X100CEdelstahl50M1219129291461004 10,39 €
27790-3205016X75CEdelstahl50M161910429138754 11,21 €
27790-3205016X100CEdelstahl50M1619129291381004 11,56 €
27790-3205016X150CEdelstahl50M1619179291381504 12,45 €
27790-3205016X200CEdelstahl50M1619229291382004 13,48 €
27790-3206010X50CEdelstahl60M10228232145507 12,13 €
27790-3206012X50CEdelstahl60M12228232146507 12,13 €
27790-3206012X100CEdelstahl60M1222132321461007 13,06 €
27790-3206016X75CEdelstahl60M162210833138757 12,27 €
27790-3206016X100CEdelstahl60M1622133331381007 12,68 €
27790-3206016X150CEdelstahl60M1622183331381507 13,46 €
27790-3206016X200CEdelstahl60M1622233331382007 14,40 €
27790-3208016X75CEdelstahl80M1625110351387510 20,22 €
27790-3208016X100CEdelstahl80M16251353513810010 21,07 €
27790-3208016X125CEdelstahl80M16251603513812510 21,63 €
27790-3208016X150CEdelstahl80M16251853513815010 22,22 €
27790-3208016X175CEdelstahl80M16252103513817510 23,06 €
27790-3208020X75CEdelstahl80M20251133817107510 22,17 €
27790-3208020X200CEdelstahl80M202523838171020010 27,11 €
27790-3210020X150CEdelstahl100M203019343171015015 28,36 €
27790-3212020X100CEdelstahl120M203214343171010030 37,43 €
27790-3212020X150CEdelstahl120M203219444171015030 38,94 €
27790-3212020X200CEdelstahl120M203224444171020030 40,90 €
27790-3212024X100CEdelstahl120M243214545201010030 40,58 €
27790-3212024X150CEdelstahl120M243219545201015030 43,31 €
27790-3212024X200CEdelstahl120M243224545201020030 45,56 €
27790-3212030X100CEdelstahl120M303214747261010030 44,56 €
27790-3212030X150CEdelstahl120M303219747261015030 48,86 €
27790-3212030X200CEdelstahl120M303224747261020030 52,60 €