Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Fußteller und Gewindespindel Edelstahl 1.4301.
Gummiauflage (NBR) 85 Shore +/-5, FDA geprüft.
Gummi-Dichtung Silikon, FDA geprüft.
Ausführung:Fußteller hochglanzpoliert.
Gewindespindel blank.
Gummiauflage schwarz.
Gummi-Dichtung blau.
Hinweis:Zertifiziert nach 3-A Sanitary Standard "88-00".

Die hohe Oberflächengüte und die 2-fache Abdichtung des Gewindeganges und Sonderdichtung am Spindelgelenk des Maschinenstellfußes, verhindert das Anhaften von Schmutz und reduziert Reinigungszeiten auf ein Minimum.

Der Maschinenfuß wird mit 3-A Logo geliefert.
Anwendung:Der Maschinenfuß ist im speziellen für Maschinen, Anlagen und Apparate in der Lebensmittelindustrie, Brauerei, Molkerei, Getränke- sowie Pharmaindustrie geeignet.Zeichnungshinweis:
1) Verstellbereich
Besonderheiten:
RoHS

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Stellfüße im Hygienic DESIGN

Stellfüße im Hygienic DESIGN, Form A

mehr Info

Zeichnungen

Stellfüße im Hygienic DESIGN, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1D2HH1H2H3LL1L2L3SWSW1Belastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
27791-05-108016X140A80M16242519353114796045140132020 53,46 €
27791-05-108016X190A80M162425243531391048570190132020 64,18 €
27791-05-108020X140A80M20302519353114796045140172620 56,14 €
27791-05-108020X190A80M203025243531391048570190172620 64,76 €
27791-05-108024X140A80M24352519353114796045140203020 61,03 €
27791-05-108024X190A80M243525243531391048570190203020 69,19 €
27791-05-110016X140A100M16242819656117796045140132025 56,02 €
27791-05-110016X190A100M162428246561421048570190132025 66,73 €
27791-05-110020X140A100M20302819656117796045140172625 58,70 €
27791-05-110020X190A100M203028246561421048570190172625 67,32 €
27791-05-110024X140A100M24352819656117796045140203025 63,59 €
27791-05-110024X190A100M243528246561421048570190203025 71,75 €
27791-05-112016X140A120M16243220060121796045140132030 63,48 €
27791-05-112016X190A120M162432250601461048570190132030 74,19 €
27791-05-112020X140A120M20303220060121796045140172630 66,16 €
27791-05-112020X190A120M203032250601461048570190172630 74,78 €
27791-05-112024X140A120M24353220060121796045140203030 71,05 €
27791-05-112024X190A120M243532250601461048570190203030 79,20 €

Stellfüße im Hygienic DESIGN, Form B

mehr Info

Zeichnungen

Stellfüße im Hygienic DESIGN, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAD

D1D2HH1H2H3LL1L2L3SWSW1Belastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
27791-05-208016X140B5480M16242519353114796045140132020  56,02 €
27791-05-208016X190B5480M162425243531391048570190132020  66,73 €
27791-05-208020X140B5480M20302519353114796045140172620  58,70 €
27791-05-208020X190B5480M203025243531391048570190172620  67,32 €
27791-05-208024X140B5480M24352519353114796045140203020  63,59 €
27791-05-208024X190B5480M243525243531391048570190203020  71,75 €
27791-05-210016X140B69100M16242819656117796045140132025  59,29 €
27791-05-210016X190B69100M162428246561421048570190132025  70,00 €
27791-05-210020X140B69100M20302819656117796045140172625  61,96 €
27791-05-210020X190B69100M203028246561421048570190172625  70,59 €
27791-05-210024X140B69100M24352819656117796045140203025  66,86 €
27791-05-210024X190B69100M243528246561421048570190203025  75,00 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66